LDC1612EVM

LDC1612EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LDC1612 Evaluation Module demonstrates the use of inductive sensing technology to sense and measure the presence, position or composition of a conductive target object. The module includes two example PCB sensor coils that connect to the two channels of the LDC1612. An MSP430 microcontroller is used to interface the LDC to a host computer.

This module is designed to provide the user with maximum flexibility for system prototyping. It is perforated at two locations: one, between the PCB sensor coil (LC tank) and the LDC1612, and another, between the LDC1612 and the MSP430 interface. The first perforation gives the user the option to snap off the PCB coils from the module and experiment with custom sensor coils. The second perforation allows the user to connect the LDC1612 and sensor coils to a different microcontroller system or use multiple such sensors in one system.

An accompanying GUI allows for maximum flexibility and quick system prototyping.

Merkmale
  • Multiple board perforations: provide maximum evaluation and system design flexibility
  • Includes example sensor coils for the different channels
  • Operates via PC
  • Accompanying GUI for quick concept demonstration and data capture
  • EVM design accelerates prototyping of end application
Induktive Sensor-AFEs
LDC1612 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LDC1612EVM — LDC1612 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LDC1612EVM LDC1612 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor HDC1050 Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor HDC2010 Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Induktive Sensor-AFEs
LDC1001-Q1 Induktivität-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, 5 V, Grade 0 LDC1041 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L LDC1051 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp LDC1101 Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu LDC1312 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC2112 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
Signalumformer
FDC1004 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz FDC1004-Q1 Kapazitäts-Digital-Wandler für Fahrzeuge, 4 Kanäle, 16 Bit, aktiver Abschirmungstreiber für EMV FDC2112 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2112-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2114 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2114-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2212 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
FDC1004EVM Evaluierungsmodul für FDC1004EVM kapazitiven Digital-Wandler mit 4 Kanälen FDC1004QEVM 4-Kanal-Kapazitäts-Digital-Wandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul FDC2114EVM Evaluierungsmodul für FDC2114 mit zwei kapazitiven Sensoren FDC2214EVM Evaluierungsmodul für FDC2214 mit zwei kapazitiven Sensoren HDC1010EVM HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC1080EVM HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul< HDC2010EVM HDC2010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC2080EVM HDC2080 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul LDC1000EVM LDC1000EVM - Evaluierungsmodul für Induktivität-Digital-Wandler mit PCB-Spulenmuster LDC1312EVM LDC1312 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1314EVM LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1612EVM LDC1612 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit Leiterplattenspulenmustern LDC1614EVM LDC1614 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
Version: 01.00.00.0F
Veröffentlichungsdatum: 24.02.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor HDC1050 Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor HDC2010 Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Induktive Sensor-AFEs
LDC1001-Q1 Induktivität-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, 5 V, Grade 0 LDC1041 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L LDC1051 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp LDC1101 Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu LDC1312 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC2112 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
Signalumformer
FDC1004 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz FDC1004-Q1 Kapazitäts-Digital-Wandler für Fahrzeuge, 4 Kanäle, 16 Bit, aktiver Abschirmungstreiber für EMV FDC2112 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2112-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2114 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2114-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2212 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
FDC1004EVM Evaluierungsmodul für FDC1004EVM kapazitiven Digital-Wandler mit 4 Kanälen FDC1004QEVM 4-Kanal-Kapazitäts-Digital-Wandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul FDC2114EVM Evaluierungsmodul für FDC2114 mit zwei kapazitiven Sensoren FDC2214EVM Evaluierungsmodul für FDC2214 mit zwei kapazitiven Sensoren HDC1010EVM HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC1080EVM HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul< HDC2010EVM HDC2010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC2080EVM HDC2080 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul LDC1000EVM LDC1000EVM - Evaluierungsmodul für Induktivität-Digital-Wandler mit PCB-Spulenmuster LDC1312EVM LDC1312 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1314EVM LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1612EVM LDC1612 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit Leiterplattenspulenmustern LDC1614EVM LDC1614 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SNOR016.ZIP (3464 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LDC131x and LDC161x EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 21.09.2016
Zertifikat LDC1612EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Inductive sensing: How to design an inductive sensor with the new WEBENCH Coil Des PDF | HTML 19.08.2015
Technischer Artikel Inductive sensing: How to sense spring compression PDF | HTML 13.07.2015
Technischer Artikel Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 17.06.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LDCCOILEVM Evaluierungsmodul für Referenz-Spulenplatine

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos