PMP15043

PMP15043

Designdateien

Überblick

Dieser Referenzdesign-Schaltkreis stellt eine hochgenaue und bidirektionale Stromleistungslösung zur Verwendung in Batterietestsystemen (BTS) vor. Die maximale Stromkapazität beträgt 6 A mit einer Genauigkeit von unter 0,05 % bei Vollausschlag. Die Steuerung über einen Logikpin ermöglicht das Laden bzw. Entladen einer Batterie. Während des Ladevorgangs kann die Batteriespannung auch über ein analoges Signal gesteuert werden. Mit vollständig integrierten Abwärts- und Aufwärtswandlern ist die Schaltung einfach und leicht zu konstruieren. Zur Evaluierung der Leistung dieser Lösung wurde eine Evaluierungsplatine entwickelt.

Merkmale
  • 6 A bidirektionaler Strom
  • Stromgenauigkeit unter 0,05 % Vollausschlag
  • Programmierbare Strom- und Spannungssteuerung
  • Vollständig integrierter Wandler minimiert die Lösungsgröße
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15043.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE25A.PDF (1029 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUV8A.PDF (183 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUV7A.PDF (37 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUW0A.ZIP (619 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEB6A.ZIP (185 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUV9A.PDF (882 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUV6A.PDF (218 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LV4053A — 3-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM2664 — 1,8 V bis 5,5-VIN-Inverter mit geschalteten Kondensatoren

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54821 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 8 A, mit Hiccup-Strombegrenzungsmodus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61178 — 20 V, 10 A, vollständig integrierter Synchron-Aufwärtswandler mit Lastabschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA188 — Nulldrift-Instrumentenverstärker, 36 V, mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM317L — Einstellbarer linearer Spannungsregler, 100 mA, 35 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

UA78L — Linearer Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OP07 — Einfach-Operationsverstärker mit niedriger Offsetspannung und externer Anpassung der Eingangsoffsets
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
* Prüfbericht PMP15043 Test Results (Rev. A) 02.04.2018
Technischer Artikel Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 13.08.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP15038 — Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme TIDA-010086 — Referenzdesign für kostenoptimierte 10-A-Batterieformation und -prüfung zur digitalen Steuerung TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos