TCAN1162EVM

TCAN1162EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM kann zur Evaluierung der TLIN1162-Bausteinfamilie verwendet werden. Der Zugriff auf den CAN-Bus erfolgt über Prüfpunkte, den J7-Header und einen DSUB9-Anschluss, der in vielen Automobilanwendungen für die Verkabelung Standard ist. Alle Pins sind über Steckleisten oder Testpunkte verfügbar. Es gibt einen integrierten LDO mit einem über einen Testpunkt verfügbaren Ausgang. Footprints für den CAN-Bus-Schutz sowie verschiedene Terminierungsoptionen sind verfügbar.

Merkmale
  • Bietet Zugriff auf CAN-Bus-, TXD- und RXD-Pins zur Überwachung der CAN-Signalgebung und -Kommunikation
  • AUFWECKSCHALTUNG zur einfachen Aktivierung aus dem Energiesparmodus
  • Zugriff auf den integrierten LDO-Ausgang (TCAN11623-Q1 und TCAN11625-Q1)
  • CAN-Bus-Fehler über TS-Pin und LED-Anzeige verfügbar
CAN-Transceiver
TCAN1162-Q1 — Can-FD-Transceiver für den Automobilbereich mit integrierter 5-V-Stromversorgung

 

System-Basis-Chips (SBC)
TCAN11623-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 3,3-V-, 70-mA TCAN11625-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 5-V-, 100-mA- TCAN1164-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN1167-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN1162EVM — TCAN1162 CAN transceiver with WAKE pin and integrated LDO evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN1162EVM — TCAN1162 CAN transceiver with WAKE pin and integrated LDO evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

SBC-MCU-POWER-DESIGN — Interaktive Matrix zur Stromversorgungskompatibilität für Bus-Protokollbausteine und MCUs von TI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
System-Basis-Chips (SBC)
TCAN11623-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 3,3-V-, 70-mA TCAN11625-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 5-V-, 100-mA- TCAN1164-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN1167-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN2410-Q1 — CAN-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit Abwärtsregler TCAN2411-Q1 — Can-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit partieller Vernetzung und Abwärtsregler TCAN2450-Q1 — CAN-FD signalverbesserungsfähiger (SIC) System-Basis-Chip (SBC) mit Abwärtsregler, für die Automobil TCAN2451-Q1 — CAN FD SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie, mit Abwärtsregler und partieller Vern TCAN2845-Q1 — CAN FD System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2847-Q1 — CAN FD und LIN System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2855-Q1 — CAN-FD-SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit partieller Vernetzung TCAN2857-Q1 — CAN-FD-SIC- und LIN-System-Basis-Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN4550 — CAN-FD-Controller mit integriertem Transceiver TCAN4550-Q1 — System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive TLIN1028-Q1 — LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Automobilindustrie mit integriertem Spannungsre TLIN1431-Q1 — LIN-SBC mit integriertem VREG und Watchdog für 12-V-Systeme in der Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCAN1162EVM — Evaluierungsmodul für CAN-Transceiver TCAN1162 mit WAKE-Pin und integriertem LDO TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1-Evaluierungsmodul für CAN-FD-Systembasischip mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN24XXEVM — TCAN24xx – Evaluierungsmodul TCAN284XEVM — TCAN284x – Evaluierungsmodul TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 CAN FD-Controller mit integriertem Transceiver – Evaluierungsmodul TLIN1028EVM — TLIN1028-LIN-System-Basis-Chip mit integriertem LDO und MCU-Reset-Evaluierungsmodul TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 LIN-Evaluierungsmodul mit WAKE, HSS und Watchdog

SBC-MCU-POWER-DESIGN — Interaktive Matrix zur Stromversorgungskompatibilität für Bus-Protokollbausteine und MCUs von TI

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2026

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Produkte
System-Basis-Chips (SBC)
TCAN11623-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 3,3-V-, 70-mA TCAN11625-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 5-V-, 100-mA- TCAN1164-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN1167-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN2410-Q1 — CAN-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit Abwärtsregler TCAN2411-Q1 — Can-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit partieller Vernetzung und Abwärtsregler TCAN2450-Q1 — CAN-FD signalverbesserungsfähiger (SIC) System-Basis-Chip (SBC) mit Abwärtsregler, für die Automobil TCAN2451-Q1 — CAN FD SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie, mit Abwärtsregler und partieller Vern TCAN2845-Q1 — CAN FD System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2847-Q1 — CAN FD und LIN System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2855-Q1 — CAN-FD-SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit partieller Vernetzung TCAN2857-Q1 — CAN-FD-SIC- und LIN-System-Basis-Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN4550 — CAN-FD-Controller mit integriertem Transceiver TCAN4550-Q1 — System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive TLIN1028-Q1 — LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Automobilindustrie mit integriertem Spannungsre TLIN1431-Q1 — LIN-SBC mit integriertem VREG und Watchdog für 12-V-Systeme in der Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCAN1162EVM — Evaluierungsmodul für CAN-Transceiver TCAN1162 mit WAKE-Pin und integriertem LDO TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1-Evaluierungsmodul für CAN-FD-Systembasischip mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN24XXEVM — TCAN24xx – Evaluierungsmodul TCAN284XEVM — TCAN284x – Evaluierungsmodul TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 CAN FD-Controller mit integriertem Transceiver – Evaluierungsmodul TLIN1028EVM — TLIN1028-LIN-System-Basis-Chip mit integriertem LDO und MCU-Reset-Evaluierungsmodul TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 LIN-Evaluierungsmodul mit WAKE, HSS und Watchdog

Versionsinformationen

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
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
* EVM User's guide TCAN1162EVM User's Guide PDF | HTML 22.10.2019
Zertifikat TCAN1162EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 28.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos