TCAN24XXEVM

TCAN24XXEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TCAN24XXEVM unterstützt Entwickelnde bei der Evaluierung der Bausteinleistung, bei einer schnelleren Entwicklung und der Analyse von Controller-Area-Network-Systemen (CAN) in der Automobilindustrie mit der Produktfamilie TCAN24xx-Q1 von CAN-System-Basis-Chips (SBCs), die einen integrierten 1-A-Abwärtsregler-Ausgang (3,3 V oder 5 V), einen LDO-Reglerausgang (5 V), eine WAKE/ID-Funktionalität, HSS, Watchdog und LIMP umfassen, zusammen mit der optionalen Funktion für Teilvernetzung und Signalverbesserung (Signal Improvement Capable, SIC).

Merkmale
  • Abwärtsregler-Schnittstelle mit auswählbarer Ausgangsfähigkeit von 3,3 V oder 5 V.
  • EMI-Filteroption für VSUPB-Eingangsspannungsversorgung.
  • Integrierte externe 5-V-LDO-Stromversorgung zur einfachen Evaluierung der zweiten Stromversorgung.
  • VCC-Ausgangsklemmen für SBC-Leistungsregler.
  • CAN-FD-Bitübertragungsschicht mit auswählbaren Terminierungs- und Schutzoptionen.
  • Highside-Schalterschnittstellen und Synchronisierungsoption.
System-Basis-Chips (SBC)
TCAN2410-Q1 — CAN-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit Abwärtsregler TCAN2411-Q1 — Can-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit partieller Vernetzung und Abwärtsregler TCAN2450-Q1 — CAN-FD signalverbesserungsfähiger (SIC) System-Basis-Chip (SBC) mit Abwärtsregler, für die Automobil TCAN2451-Q1 — CAN FD SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie, mit Abwärtsregler und partieller Vern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN24XXEVM — TCAN24xx evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN24XXEVM — TCAN24xx evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

SBC-MCU-POWER-DESIGN — Interaktive Matrix zur Stromversorgungskompatibilität für Bus-Protokollbausteine und MCUs von TI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
System-Basis-Chips (SBC)
TCAN11623-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 3,3-V-, 70-mA TCAN11625-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 5-V-, 100-mA- TCAN1164-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN1167-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN2410-Q1 — CAN-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit Abwärtsregler TCAN2411-Q1 — Can-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit partieller Vernetzung und Abwärtsregler TCAN2450-Q1 — CAN-FD signalverbesserungsfähiger (SIC) System-Basis-Chip (SBC) mit Abwärtsregler, für die Automobil TCAN2451-Q1 — CAN FD SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie, mit Abwärtsregler und partieller Vern TCAN2845-Q1 — CAN FD System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2847-Q1 — CAN FD und LIN System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2855-Q1 — CAN-FD-SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit partieller Vernetzung TCAN2857-Q1 — CAN-FD-SIC- und LIN-System-Basis-Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN4550 — CAN-FD-Controller mit integriertem Transceiver TCAN4550-Q1 — System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive TLIN1028-Q1 — LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Automobilindustrie mit integriertem Spannungsre TLIN1431-Q1 — LIN-SBC mit integriertem VREG und Watchdog für 12-V-Systeme in der Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCAN1162EVM — Evaluierungsmodul für CAN-Transceiver TCAN1162 mit WAKE-Pin und integriertem LDO TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1-Evaluierungsmodul für CAN-FD-Systembasischip mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN24XXEVM — TCAN24xx – Evaluierungsmodul TCAN284XEVM — TCAN284x – Evaluierungsmodul TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 CAN FD-Controller mit integriertem Transceiver – Evaluierungsmodul TLIN1028EVM — TLIN1028-LIN-System-Basis-Chip mit integriertem LDO und MCU-Reset-Evaluierungsmodul TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 LIN-Evaluierungsmodul mit WAKE, HSS und Watchdog

SBC-MCU-POWER-DESIGN — Interaktive Matrix zur Stromversorgungskompatibilität für Bus-Protokollbausteine und MCUs von TI

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2026

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Produkte
System-Basis-Chips (SBC)
TCAN11623-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 3,3-V-, 70-mA TCAN11625-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 5-V-, 100-mA- TCAN1164-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN1167-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN2410-Q1 — CAN-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit Abwärtsregler TCAN2411-Q1 — Can-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit partieller Vernetzung und Abwärtsregler TCAN2450-Q1 — CAN-FD signalverbesserungsfähiger (SIC) System-Basis-Chip (SBC) mit Abwärtsregler, für die Automobil TCAN2451-Q1 — CAN FD SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie, mit Abwärtsregler und partieller Vern TCAN2845-Q1 — CAN FD System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2847-Q1 — CAN FD und LIN System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2855-Q1 — CAN-FD-SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit partieller Vernetzung TCAN2857-Q1 — CAN-FD-SIC- und LIN-System-Basis-Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN4550 — CAN-FD-Controller mit integriertem Transceiver TCAN4550-Q1 — System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive TLIN1028-Q1 — LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Automobilindustrie mit integriertem Spannungsre TLIN1431-Q1 — LIN-SBC mit integriertem VREG und Watchdog für 12-V-Systeme in der Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCAN1162EVM — Evaluierungsmodul für CAN-Transceiver TCAN1162 mit WAKE-Pin und integriertem LDO TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1-Evaluierungsmodul für CAN-FD-Systembasischip mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN24XXEVM — TCAN24xx – Evaluierungsmodul TCAN284XEVM — TCAN284x – Evaluierungsmodul TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 CAN FD-Controller mit integriertem Transceiver – Evaluierungsmodul TLIN1028EVM — TLIN1028-LIN-System-Basis-Chip mit integriertem LDO und MCU-Reset-Evaluierungsmodul TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 LIN-Evaluierungsmodul mit WAKE, HSS und Watchdog

Versionsinformationen

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
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
* EVM User's guide TCAN24XXEVM Evaluation Module with Buck Regulator Output, WAKE/ID, HSS, LIMP, and CAN Transceiver User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 18.12.2025
Zertifikat TCAN24XXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos