TCAN284XEVM

TCAN284x – Evaluierungsmodul

TCAN284XEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TCAN284XEVM ist ein Evaluierungsmodul, welches das Testen jedes CAN- und LIN-integrierten Systembasischips (SBC) innerhalb der Bausteinfamilien TCAN284xx und TCAN285xx unterstützt. Sämtliche IC-Signale sind auf der Platine verfügbar, und auf die Bausteinfunktionen kann über die Komponenten auf der Platine zugegriffen werden.

Merkmale
  • mit CAN-Bitübertragungsschicht und Anschlussmöglichkeiten
  • Zugriff auf die integrierten Stromversorgungsausgänge des SBC über externe Versorgungskreise auf der Platine
  • Integrierter 5-V-LDO auf der Platine für separaten Logik-Versorgungseingang
  • High-Side-Schalter- und LIMP-Anschlüsse für Ausgangssignale zum Batteriestand
  • Digitale Anschlüsse zum Anschluss an einen Mikrocontroller verfügbar
System-Basis-Chips (SBC)
TCAN2845-Q1 CAN FD System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2847-Q1 CAN FD und LIN System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2855-Q1 CAN-FD-SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit partieller Vernetzung TCAN2857-Q1 CAN-FD-SIC- und LIN-System-Basis-Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2957-Q1 CAN-SIC-System-Basis-Chip (SBC) AEC-Q100 mit LIN und funktionaler Sicherheitseinstufung nach ASIL B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN284XEVM — TCAN284x evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN284XEVM TCAN284x evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

SBC-MCU-POWER-DESIGN — Interaktive Matrix zur Stromversorgungskompatibilität für Bus-Protokollbausteine und MCUs von TI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
System-Basis-Chips (SBC)
TCAN11623-Q1 Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 3,3-V-, 70-mA TCAN11625-Q1 Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 5-V-, 100-mA- TCAN1164-Q1 Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN1167-Q1 Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN2410-Q1 CAN-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit Abwärtsregler TCAN2411-Q1 Can-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit partieller Vernetzung und Abwärtsregler TCAN2450-Q1 CAN-FD signalverbesserungsfähiger (SIC) System-Basis-Chip (SBC) mit Abwärtsregler, für die Automobil TCAN2451-Q1 CAN FD SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie, mit Abwärtsregler und partieller Vern TCAN2845-Q1 CAN FD System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2847-Q1 CAN FD und LIN System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2855-Q1 CAN-FD-SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit partieller Vernetzung TCAN2857-Q1 CAN-FD-SIC- und LIN-System-Basis-Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN4550 CAN-FD-Controller mit integriertem Transceiver TCAN4550-Q1 System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive TLIN1028-Q1 LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Automobilindustrie mit integriertem Spannungsre TLIN1431-Q1 LIN-SBC mit integriertem VREG und Watchdog für 12-V-Systeme in der Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCAN1162EVM Evaluierungsmodul für CAN-Transceiver TCAN1162 mit WAKE-Pin und integriertem LDO TCAN1167EVM TCAN1167-Q1-Evaluierungsmodul für CAN-FD-Systembasischip mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN24XXEVM TCAN24xx – Evaluierungsmodul TCAN284XEVM TCAN284x – Evaluierungsmodul TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 CAN FD-Controller mit integriertem Transceiver – Evaluierungsmodul TLIN1028EVM TLIN1028-LIN-System-Basis-Chip mit integriertem LDO und MCU-Reset-Evaluierungsmodul TLIN1431EVM TLIN1431-Q1 LIN-Evaluierungsmodul mit WAKE, HSS und Watchdog

SBC-MCU-POWER-DESIGN Interaktive Matrix zur Stromversorgungskompatibilität für Bus-Protokollbausteine und MCUs von TI

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2026

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Produkte
System-Basis-Chips (SBC)
TCAN11623-Q1 Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 3,3-V-, 70-mA TCAN11625-Q1 Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 5-V-, 100-mA- TCAN1164-Q1 Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN1167-Q1 Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN2410-Q1 CAN-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit Abwärtsregler TCAN2411-Q1 Can-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit partieller Vernetzung und Abwärtsregler TCAN2450-Q1 CAN-FD signalverbesserungsfähiger (SIC) System-Basis-Chip (SBC) mit Abwärtsregler, für die Automobil TCAN2451-Q1 CAN FD SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie, mit Abwärtsregler und partieller Vern TCAN2845-Q1 CAN FD System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2847-Q1 CAN FD und LIN System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2855-Q1 CAN-FD-SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit partieller Vernetzung TCAN2857-Q1 CAN-FD-SIC- und LIN-System-Basis-Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN4550 CAN-FD-Controller mit integriertem Transceiver TCAN4550-Q1 System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive TLIN1028-Q1 LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Automobilindustrie mit integriertem Spannungsre TLIN1431-Q1 LIN-SBC mit integriertem VREG und Watchdog für 12-V-Systeme in der Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCAN1162EVM Evaluierungsmodul für CAN-Transceiver TCAN1162 mit WAKE-Pin und integriertem LDO TCAN1167EVM TCAN1167-Q1-Evaluierungsmodul für CAN-FD-Systembasischip mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN24XXEVM TCAN24xx – Evaluierungsmodul TCAN284XEVM TCAN284x – Evaluierungsmodul TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 CAN FD-Controller mit integriertem Transceiver – Evaluierungsmodul TLIN1028EVM TLIN1028-LIN-System-Basis-Chip mit integriertem LDO und MCU-Reset-Evaluierungsmodul TLIN1431EVM TLIN1431-Q1 LIN-Evaluierungsmodul mit WAKE, HSS und Watchdog

Versionsinformationen

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TCAN284XEVM User Guide PDF | HTML 08.08.2024
Zertifikat TCAN284XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos