TIDA-00377

TIDA-00377

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für ein selbstversorgtes AC-Halbleiterrelais mit MOSFETs ist ein einzelner Relaisersatz, der ein leistungsfähiges Energiemanagement für eine energieeffiziente Alternative zu elektromechanischen Standardrelais in Thermostatanwendungen ermöglicht. Dieses SSR-Referenzdesign wird über die 24V-V-AC-Stromleitung selbstbetrieben, wodurch der zusätzliche Stromverbrauch der Thermostatbatterie entfällt. Die MOSFETs können schnell genug schalten, um ein Selbstladen zu ermöglichen, ohne die Last zu beeinträchtigen.

Merkmale
  • Kein Schaltgeräusch
  • Kostengünstige Stückliste
  • MOSFET-basiertes Design für schnelles Ein-/Ausschalten
  • Kein Stromverbrauch der Thermostatbatterie
  • Schutz vor Unterspannung und Überstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBR5.PDF (1469 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNE5.PDF (189 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNE4.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNE7.ZIP (15481 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCL1.ZIP (643 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNE6.PDF (1382 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNE3.PDF (560 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74AUP2G08 — UND-Gatter (< 1uA) mit geringem Stromverbrauch, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 0,8 V bis 3,6 V

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LP339 — Vierfach-Standard-Komparator, energieeffizient, für kommerzielle Anwendungen

Datenblatt: PDF
D-Typ-Flipflops

SN74AUP1G74 — Energieeffizienter Einzelflipflop, Typ D, positive Flankenauslösung

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AUP1G14 — Einzelner energieeffizienter 0,8-V- bis 3,6-V-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19537Q3 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AUP1G17 — Einzel-0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit geringem Stromverbrauch und Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
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
* Designleitfaden Self-Powered AC Solid State Relay With MOSFETs Design Guide 26.08.2016
Anwendungshinweis Designing with the ATL431LI 27.11.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00751 — Referenzdesign für Halbleiterrelais für 24 V Wechselspannung mit galvanischer Trennung TIDA-01064 — AC-Solid-State-Relais mit MOSFETs zu niedrigen Stücklistenkosten – Referenzdesign TIDA-01065 — Isoliertes, selbstversorgtes AC-Solid-State-Relais mit MOSFETs – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos