TIDA-00751

TIDA-00751

Designdateien

Überblick

Das Switch-Referenzdesign für ein 24-V-AC-Halbleiterrelais ist ein Ersatz für ein einzelnes Relais, das ein effizientes Power-Management ermöglicht und eine energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen elektromechanischen Relais darstellt.  Der AUS-Modus versorgt den Systemcontroller mit Energie, und der EIN-Modus kann schnell genug schalten, um ein Aufladen der Stützbatterie zu ermöglichen, wenn elektromechanische Relais dies nicht können.  Der interne Transformator ermöglicht die Isolierung, und ein Spannungsvervielfacher sorgt für ausreichend Strom, um andere Relais im restlichen System zu steuern.

Merkmale
  • Einzelner elektromechanischer Relaisersatz
  • Energieeffizientes Halbleiterrelais mit leisem Betrieb
  • Kein Klickgeräusch
  • < 1 µs Ein- und Ausschaltzeit
  • Im AUS-Modus wird das System über die 24-VAC-Leitung mit Energie versorgt
  • < 200 µA Stromverbrauch im AUS-Modus
  • Kostengünstige Stückliste
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB92B.PDF (1314 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJK0.PDF (139 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJJ9.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJK2.ZIP (791 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBM1.ZIP (600 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJK1.PDF (995 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJJ8.PDF (388 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

D-Typ-Flipflops

SN74AUP1G74Energieeffizienter Einzelflipflop, Typ D, positive Flankenauslösung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Demultiplexer & Decoder

SN74LVC1G191 von 2 Dekoder/Demultiplexer

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AUP3G143-Kanal-, 0,8-V- bis 3,6-V-Inverter mit geringem Stromverbrauch und Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD19537Q3100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Solid-State Relay (SSR) 24-VAC Switch with Galvanic Isolation Design Guide (Rev. B) 08.03.2016
Technischer Artikel How to power your thermostat using solid state relays PDF | HTML 11.08.2016
Technischer Artikel A modern approach to solid-state relay design PDF | HTML 26.07.2016
Technischer Artikel Click! Clack! What’s the setback in your thermostat? PDF | HTML 28.06.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00377 Eigengespeistes AC-Solid-State-Relais mit MOSFETs – Referenzdesign TIDA-01064 AC-Solid-State-Relais mit MOSFETs zu niedrigen Stücklistenkosten – Referenzdesign TIDA-01065 Isoliertes, selbstversorgtes AC-Solid-State-Relais mit MOSFETs – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos