TIDA-01065

TIDA-01065

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für ein isoliertes, selbstversorgtes AC-Halbleiterrelais mit MOSFETs ist ein Relaisersatz, der ein leistungsfähiges Energiemanagement für eine energieeffiziente Alternative zu elektromechanischen Standardrelais ermöglicht. Die galvanische Trennung ist kapazitiv implementiert und bietet eine kostengünstige Lösung mit geringerem Platzbedarf für den Austausch von mehreren Relais in Thermostaten und ähnlichen Geräten.

Merkmale
  • Kein Schaltgeräusch
  • Galvanische Trennung
  • Eigenstromversorgung
  • Keine Stromversorgung über die Batterie des Thermostats
  • Inhärente Entlastungsschaltung (Snubber) reduziert Spannungsspitzen durch induktive Lasten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC91.PDF (1789 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQ96.PDF (153 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQ95.PDF (69 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQ98.ZIP (8078 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD96.ZIP (491 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQ97.PDF (920 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQ94.PDF (436 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMV339Universeller Vierfach-Komparatoren für niedrige Spannungen

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74LVC1G74Einfach-Flipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung, Clear und Preset

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18541F560 V, N-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1,5 mm x 0,8 mm, 65 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Isolated Self-Powered AC Solid State Relay with MOSFETs Design Guide 27.01.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00377 Eigengespeistes AC-Solid-State-Relais mit MOSFETs – Referenzdesign TIDA-00751 Referenzdesign für Halbleiterrelais für 24 V Wechselspannung mit galvanischer Trennung TIDA-01064 AC-Solid-State-Relais mit MOSFETs zu niedrigen Stücklistenkosten – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos