TIDA-01064

TIDA-01064

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für ein AC-Halbleiterrelais mit MOSFETs ist ein einzelner Relaisersatz mit geringen Materialkosten, der ein leistungsfähiges Energiemanagement für eine energieeffiziente Alternative zu elektromechanischen Standardrelais in Thermostatanwendungen ermöglicht. Dieses Halbleiterrelais-Referenzdesign ist das Basismodell des selbstversorgten Halbleiterrelais und bietet eine Lösung mit geringen Materialkosten für kostengünstige Thermostate.

Merkmale
  • Kein Schaltgeräusch
  • Kostengünstige Materialliste
  • Eigenstromversorgung
  • Keine Stromversorgung über Batterie des Thermostats
  • Inhärente Entlastungsschaltung (Snubber) reduziert Spannungsspitzen durch induktive Lasten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC87A.PDF (1728 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNO1.PDF (164 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNO0.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNO3.ZIP (36284 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCN7.ZIP (1062 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNO2.PDF (995 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNN9.PDF (466 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LP339Vierfach-Standard-Komparator, energieeffizient, für kommerzielle Anwendungen

Datenblatt: PDF
D-Typ-Flipflops

SN74AUP1G74Energieeffizienter Einzelflipflop, Typ D, positive Flankenauslösung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18541F560 V, N-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1,5 mm x 0,8 mm, 65 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Low-Cost AC Solid-State Relay With MOSFETs Reference Design (Rev. A) 06.03.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00377 Eigengespeistes AC-Solid-State-Relais mit MOSFETs – Referenzdesign TIDA-00751 Referenzdesign für Halbleiterrelais für 24 V Wechselspannung mit galvanischer Trennung TIDA-01065 Isoliertes, selbstversorgtes AC-Solid-State-Relais mit MOSFETs – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos