TIDA-00794

Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben

TIDA-00794

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00794-Referenzdesign ist eine Temperaturmesslösung für den thermischen IGBT-Schutz in HEV-/EV-Traktionsinvertersystemen. Der Baustein überwacht die IGBT-Temperatur über den NTC-Thermistor, der im IGBT-Modul integriert ist. Er ermöglicht eine thermische Abschaltung der IGBT-Gate-Treiber, sobald die NTC-Thermistortemperatur den programmierten Schwellenwert überschreitet. Das Design umfasst die isolierten IGBT-Gate-Treiber, die Isolierung für die Hochspannung, die NTC-Signalkonditionierung, den Lastwiderstand und die I2C-Schnittstelle zum MSP430, wodurch das Designsystem unabhängig unter hoher Nennleistung betrieben werden kann.

Merkmale
  • Entwickelt für Traktionsinverter mit einem Nennstrom von bis zu 300 A und einer DC-Busspannung von bis zu 400 V
  • Evaluierungsplattform für IGBT-Halbbrücke, welche Gate-Treiber, Isolierung, NTC-Signalkonditionierungsschaltkreis, Lastwiderstand und Schnittstelle zur MCU umfasst
  • Push-Pull-Stromverstärkung am Gate-Treiber, der 10 A Quell- und 10 A Senken-Spitzen-Gate-Strom ermöglicht
  • Ein mehrkanaliger ADC und ein Isolierungs-IC zur Konditionierung mehrerer NTCs im Invertersystem
  • 8 kV verstärkte Isolierung und CMTI über 50 kV/µs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBJ2A.PDF (15166 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRL84.PDF (510 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL85.PDF (266 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL82.PDF (69 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRL83.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRL88.ZIP (3257 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC19.ZIP (690 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL86.PDF (3784 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRL87.PDF (1657 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRL81.PDF (640 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRL80.PDF (1176 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160-Q1Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS57140-Q1Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 42 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7220A-Q1Digitalisolator für die Automobilindustrie, 2 Kanäle, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

ISO5852S-Q1Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms 2,5 A/5 A, mit geteiltem Ausgang & aktivem Schutz, für d

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763-Q1150mA 10 V Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC125A-Q1Vier-Kanal-Puffer von 1,65 V bis 3,6 V mit 3-Zustands-Ausgängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1015-Q14-Kanal-Delta-Sigma-ADC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 3,3 KSPS, mit PGA, Oszillator, VREF, Kom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

Das TIDA-00794-Referenzdesign ist eine Temperaturmesslösung für den thermischen IGBT-Schutz in HEV-/EV-Traktionsinvertersystemen. Der Baustein überwacht die IGBT-Temperatur über den NTC-Thermistor, der im IGBT-Modul integriert ist. Er ermöglicht eine thermische Abschaltung der IGBT-Gate-Treiber, (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Thermal Protection of IGBT Modules for HEV/EV Traction Inverters Design Guide (Rev. A) 29.09.2016
Whitepaper Driving the green revolution in transportation 23.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos