TIDA-01451

TIDA-01451

Designdateien

Überblick

Die Funktionalität des Referenzdesigns TIDA-01451 emuliert die Stromverteilung von Set-Top-Boxen. Durch den Einsatz integrierter Lastschalter zur Steuerung von Stromschienen kann jede Schiene je nach den Anforderungen und Präferenzen des Benutzers ein- oder ausgeschaltet werden. Das Abschalten nicht verwendeter Schienen reduziert Leistungsverluste und erleichtert die Einhaltung von Normen zum Energieverbrauch, wie zum Beispiel Energy Star. Eine am Eingang platzierte eFuse kann Hot-Plug-Transienten bewältigen und nachgeschaltete DC-DC-Wandler vor einer zu hohen oder zu niedrigen Eingangsspannung schützen, wodurch die Rücklaufrate der Endgeräte verringert wird.

Merkmale
  • Ein Stromversorgungsbaum mit umfassenden Funktionen für gängige Lasten in STB ermöglicht die angemessene Auswahl von Lastschaltern und DC-DC-Wandlern im Systemdesign
  • Die Strombegrenzung am HDMI-Port bietet den erforderlichen Schutz für die 5-V-Schiene
  • Das Abschalten ungenutzter Lasten führt zu einem höheren Systemwirkungsgrad und einem niedrigeren Standby-Strom, um die Anforderungen, wie z. B. von EnergyStar, zu erfüllen
  • Lastschalter bieten im Vergleich zu diskreten MOSFET-Lösungen eine geringere Lösungsgröße und Komponentenanzahl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD88.PDF (14772 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSI0.PDF (79 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSH9.PDF (178 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSI2.ZIP (1993 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDS6.ZIP (618 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSI1.PDF (890 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSH8.PDF (395 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA212Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA215Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS562201Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 2 A, Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS564201Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 4 A, Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2065DUSB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 4,5 - 5,5 V, 96 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, rückwärtss

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22918Lastschalter, 5,5 V, 2A, 52 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22945Lastschalter mit Strombegrenzung, 5,5 V, 0,1 A, 500 mΩ, Active-High-Aktivierung und Blanking

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22976Lastschalter, 2 Kanäle, 5,7 V, 6 A, 14 mΩ, mit einstellbare Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentl

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25952,7 bis 18 V, 34 mΩ, eFuse 0,5–4 A mit Überspannungsschutz in kleinem WSON-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

Die Funktionalität des Referenzdesigns TIDA-01451 emuliert die Stromverteilung von Set-Top-Boxen. Durch den Einsatz integrierter Lastschalter zur Steuerung von Stromschienen kann jede Schiene je nach den Anforderungen und Präferenzen des Benutzers ein- oder ausgeschaltet werden. Das Abschalten (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCDS7 — TIDA-01451_Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box

TIDCDS7 TIDA-01451_Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.08.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcds7 or www.ti.com/lit/xx/tidcds7/tidcds7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDS7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Power Switching Reference Design for Set-Top Box 18.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos