TIDM-02004

TIDM-02004

Designdateien

Überblick

Das auf Gesten basierende Referenzdesign mit kapazitiver Touch-Lautsprecherschnittstelle demonstriert ein Steuerpult mit extrem geringem Stromverbrauch zur Steuerung von Lautsprechersystemen. Das Design verwendet einen MSP430™-Mikrocontroller mit CapTIvate™-Technologie zur Erkennung kapazitiver Touch-Ereignisse. Mithilfe einer Sensorkonfiguration mit Eigenkapazität zur Erkennung von Nähe, Tap, Ziehen und Wischen kann dieses Design die Schnittstelle eines Lautsprechersystems entwickeln und die Benutzererfahrung verbessern. Die MCU MSP430FR2633 treibt alle kapazitiven Sensorfunktionen an.

Merkmale
  • MSP430 CapTIvate-MCU für kapazitive Touch-Technologie
  • Kapazitive Touch-Tasten-Gesten: Tippen, Tippen und Halten
  • Kapazitive Touch-Schieberegler- und -Rad-Gesten: Tippen, Doppeltippen, Wischen und Gleiten
  • Geringer Stromverbrauch: < 5 μA im Leerlauf durch „Aufwecken bei Annäherung“, < 500 μA im aktiven Modus
  • Feuchtigkeitstolerantes Design: Toleranz gegenüber Feuchtigkeitssprühnebel und Tröpfchen in bestimmten Umgebungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEM5.PDF (833 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRY09.PDF (56 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY08.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY11.ZIP (848 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF32.ZIP (466 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY10.PDF (415 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY07.PDF (75 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430FR2522 — MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 1

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR2533 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (24 Sensoren), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR2633 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

Das auf Gesten basierende Referenzdesign mit kapazitiver Touch-Lautsprecherschnittstelle demonstriert ein Steuerpult mit extrem geringem Stromverbrauch zur Steuerung von Lautsprechersystemen. Das Design verwendet einen MSP430™-Mikrocontroller mit CapTIvate™-Technologie zur Erkennung kapazitiver (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 — Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 — Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 — Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 — Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 — Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 — Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 — Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 — Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 — Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 — Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 — Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 — Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 — Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 — Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 — Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 — Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 — Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 — Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 — Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 — Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCF33 — TIDM-02004 CapTIvate Gesture Demo Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02004 — Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle

TIDCF33 — TIDM-02004 CapTIvate Gesture Demo Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02004 — Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf33 or www.ti.com/lit/xx/tidcf33/tidcf33.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCF33. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Gesture-Based Capacitive Touch Speaker Interface Reference Design PDF | HTML 11.12.2018
Anwendungshinweis Capacitive Touch Gesture Software and Tuning PDF | HTML 13.12.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01559 — Referenzdesign für Benutzeroberfläche mit kapazitiver Touch-Technologie einschließlich Näherungserfa

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MSPCAPTDSNCTR — Captivate™ Design Center-GUI für MSP430-™-MCUs mit kapazitiver Sensorik

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos