TIDA-020012

TIDA-020012

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt eine Lösung zum individuellen Ansteuern und Steuern von 30 LEDs für Innenraumbeleuchtungsanwendungen im Automobilbereich. Die hohe Pixelanzahl kann verwendet werden, um verschiedene Lichtzonen oder Einstiegsbeleuchtungsanimationen zu erstellen. Das Design implementiert auch LED-Multiplexing-Funktionalität zur Steuerung von bis zu 150 LEDs. Es verwendet einen Abwärtsspannungswandler, einen linearen Spannungsregler, drei lineare LED-Treiber mit serieller Peripherieschnittstelle (SPI) und ein Mikrocontroller LaunchPad™-Entwicklungskit.

Merkmale
  • Hohe Pixelanzahl
  • LED-Multiplexing (150 LEDs)
  • CISPR25-konform
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEF9.PDF (5704 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZT7.PDF (261 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZT6.PDF (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZT9.ZIP (1198 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFH9.ZIP (306 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZT8.PDF (329 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZT5.PDF (285 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TLC6C5724-Q124-kanaliger RGB-LED-Treiber für die Automobilindustrie, vollständige Diagnose, Konstantstrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR33630-Q1Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,8 bis 36 V, 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

Dieses Referenzdesign beschreibt eine Lösung zum individuellen Ansteuern und Steuern von 30 LEDs für Innenraumbeleuchtungsanwendungen im Automobilbereich. Die hohe Pixelanzahl kann verwendet werden, um verschiedene Lichtzonen oder Einstiegsbeleuchtungsanimationen zu erstellen. Das Design (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
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
* Designleitfaden Automotive Pixelized Dome Light Reference Design for Interior Lighting 05.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos