TIDA-00822

TIDA-00822

Designdateien

Überblick

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measued, including AC-coupling and DC-coupling, to meet the requirements of a variety of applications.

Merkmale

  • Low noise Variable Gain Amplifier
  • Dual High Speed ADC
  • AC and DC coupling
  • Complete clocking solution
  • Tested Reference design that includes an evaluation board, configuration software, and User's Guide

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB15.PDF (946 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ93.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJ92.PDF (219 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJ95.ZIP (2829 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBJ6.ZIP (262 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJ94.PDF (1075 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJT8.PDF (170 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRJ91.PDF (125 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63050 — TPS6305x Abwärts-/Aufwärtswandler mit Eininduktorbauelementen, 1-A-Schaltern und einstellbarem Soft-

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS54J60 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 1,0 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVDS4 — Einzel-Highspeed-LVDS-Empfänger, 500 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8300 — 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS82085 — Hocheffizientes Abwärtswandler-Modul, 3 A, mit integriertem Induktor

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH3401 — Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker, 7 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6401 — Digitaler Ultrabreitband-Verstärker mit variabler Verstärkung, 4,5 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0104 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, autom. Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00822 — 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit variabler Ve TIDA-00823 — 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit fester Verst
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00822 — 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit variabler Ve TIDA-00823 — 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit fester Verst
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
* Designleitfaden 16-Bit 1-Gsps Digitizer With AC And DC Coupled Variable Gain Am Design Guide 10.11.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00654 — Kaskadierter LMH5401 und LMH6401 – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos