TIDA-00823

TIDA-00823

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erörtert die Verwendung und Leistung des Ultra-Breitband-Hochgeschwindigkeitsverstärkers mit fester Verstärkung LMH3401 zum Antrieb des Highspeed-Analog-Digital-Wandlers (ADC) ADS54J60. Es werden verschiedene Optionen für Gleichtaktspannungen, Stromversorgungen und Schnittstellen erläutert und gemessen, einschließlich AC-Kopplung und DC-Kopplung, um die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen.

Merkmale
  • Rauscharmer Verstärker mit 16 dB Verstärkung
  • Dualer Highspeed-ADC-Treiber
  • AC- und DC-Kopplung
  • Vollständige Taktlösung
  • Getestetes Referenzdesign mit einem Evaluierungsmodul, Konfigurationssoftware und Benutzerhandbuch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBH9.PDF (649 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKY3.PDF (90 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKY2.PDF (253 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKY5.ZIP (2855 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBY8.ZIP (289 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKY4.PDF (1073 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKY1.PDF (168 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRKY0.PDF (122 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63050TPS6305x Abwärts-/Aufwärtswandler mit Eininduktorbauelementen, 1-A-Schaltern und einstellbarem Soft-

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS54J60Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 1,0 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVDS4Einzel-Highspeed-LVDS-Empfänger, 500 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A83002 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q230 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS82085Hocheffizientes Abwärtswandler-Modul, 3 A, mit integriertem Induktor

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH3401Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker, 7 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6401Digitaler Ultrabreitband-Verstärker mit variabler Verstärkung, 4,5 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0104Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, autom. Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

Dieses Referenzdesign erörtert die Verwendung und Leistung des Ultra-Breitband-Hochgeschwindigkeitsverstärkers mit fester Verstärkung LMH3401 zum Antrieb des Highspeed-Analog-Digital-Wandlers (ADC) ADS54J60. Es werden verschiedene Optionen für Gleichtaktspannungen, Stromversorgungen und (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00822 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit variabler Ve TIDA-00823 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit fester Verst
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSW54J60EVM 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00822 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit variabler Ve TIDA-00823 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit fester Verst
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
* Designleitfaden 16-Bit 1-Gsps Digitizer AC and DC Coupled Fixed Gain Amplifier Design Guide 15.02.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00654 Kaskadierter LMH5401 und LMH6401 – Referenzdesign TIDA-00822 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit variabler Ve

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos