TIDA-00826

TIDA-00826

Designdateien

Überblick

This reference design is part of an analog front-end for 50Ω-input oscilloscope application. System designers can readily use this evaluation platform to process input signals from DC to 2 GHz in both frequency-domain and time-domain applications.

Merkmale
  • 50-Ω input, analog front-end with input signal bandwidth of 2 GHz
  • System ENOB of 6 to 8 bits is achieved with this signal chain
  • Supports a maximum input signal of ± 3V, with user-selectable options for input AC or DC coupling
  • DC-offset correction feature available in DC-coupled input mode
  • Three input-amplitude voltage adjustment settings provided by the front-end π-attenuator: 1:1, 2:1 and 5:1
  • Low noise, high-performance fully-differential amplifier (LMH5401) used for single-ended to differential conversion
  • High performance digitally-controlled variable-gain amplifier (LMH6401) programmable from 26dB to -6dB gain in 1-dB steps to maintain full-scale input at the ADC
  • 12-bit ADC12J4000 operating at 4GSPS for sampling input signals
  • Design supports +5 V supply using wall-mount power adapter or +12 V using internal FMC connection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBA4.PDF (1449 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJW2.PDF (284 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBF5.ZIP (1122 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJW3.PDF (28401 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJW1.PDF (3701 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMC6762 — Zweifacher CMOS-Komparator, MicroPower, Rail-to-Rail-Eingang, mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Konfigurierbare Gatter

SN74LVC1G57 — Konfigurierbares Multifunktions-Gate

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM26400Y — Zweifacher Abwärtsregler, 2 A, 500 KHz, großer Eingangsbereich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR70503 — Abwärts/Aufwärts-Spannungsregler mit negativem Ausgang, 2,8 bis 5,5 V, 300 mA

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS54327 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63060 — Abwärts/Aufwärtswandler für Eingangsspannungen von 2,5 V bis 12 V, 93 % Wirkungsgrad, Schaltstrombeg

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LM95233 — Zweifacher remote und lokaler Temperatursensor mit ±2 C Abweichung mit TruTherm-Technologie und SMBu

Datenblatt: PDF
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12J4000 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 4.0 GSPS, mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

LMH6559 — 1750 MHz, Hochgeschwindigkeits-Closed-Loop-Puffer

Datenblatt: PDF
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

CD74HC14 — 6-Kanal-Wechselrichter, 2 bis 6 V mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38513 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, 3 A, mit Power Good & Aktivierung für 1,8 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS723 — Einstellbarer negativer Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS732 — Hochpräziser Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 250 mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74901 — Einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Goo

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS793 — Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

TRF3765 — Rauscharme Integer-N/Fractional-N-PLL mit integriertem VCO und bis zu 8 Ausgängen, 300–4800 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH5401 — 8-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6401 — Digitaler Ultrabreitband-Verstärker mit variabler Verstärkung, 4,5 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555 — Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T774 — Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au
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
* Designleitfaden 50-Ohm Oscilloscope Front-end Design Guide 14.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos