TIDA-01053

Referenzdesign für ADC-Treiber zur Optimierung von THD, Rauschen und SNR für Messeinrichtungen mit h

TIDA-01053

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01053 beinhaltet einen ADC-Treiber zur Optimierung von THD, Rauschen und systemweitem SNR für Messeinrichtungen mit hohem Dynamikbereich. Der hohe kapazitive Charakter des ADC-Eingangs stellt einige einzigartige Herausforderungen an das Treiberdesign und die Komponentenwahl, um gleichzeitig für Stabilität, geringes Rauschen, eine hohe Stromantriebsleistung und eine geringe harmonische Verzerrung zu sorgen. Dieses Referenzdesign soll die Leistungsvorteile bei der Verwendung von entweder einem vollständig differenziellen Verstärker oder zwei unsymmetrischen Verstärkern beim Ansteuern eines ADC veranschaulichen.

Merkmale
  • ADC-Treiberdesign für optimale Rausch- und THD-Leistung
  • Vollständig differenzieller Treiber
  • Konfiguration mit zwei Operationsverstärkern
  • Messungen von Rauschen und THD für den eigenständigen Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCL4.PDF (3996 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQJ5.PDF (163 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQJ4.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQJ7.ZIP (2231 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDB9.ZIP (401 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQJ6.PDF (700 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQJ3.PDF (237 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Voll differenzielle Verstärker

THS4551Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA625SAR-ADC-Treiber für Verstärker mit hoher Bandbreite, hoher Präzision, geringem Rauschen und Verzerru

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden ADC Driver Ref Design Optimizing THD, Noise, and SNR for High Dynamic Range 17.04.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00732 Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01035 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un TIDA-01050 Referenzdesign eines optimierten Analog-Frontend-Datenerfassungssystems für 18-Bit-SAR-Datenwandler TIDA-01051 Referenzdesign zur Optimierung der FPGA-Auslastung und des Datendurchsatzes für automatische Prüfger TIDA-01052 ADC-Treiber-Referenzdesign zur Verbesserung des Full Scale THD bei negativer Versorgung TIDA-01054 Multi-Rail-Leistungs-Referenzdesign zur Eliminierung von EMI-Effekten in Hochleistungs-DAQ-Systemen TIDA-01055 ADC-Spannungsreferenzpuffer-Optimierung – Referenzdesign für Hochleistungs-DAQ-Systeme TIDA-01056 Referenzdesign für 20-Bit-1-MSPS-DAQ zur Optimierung der Stromversorgungseffizienz bei gleichzeitige TIDA-01057 Referenzdesign Maximierung des dynamischen Signalbereichs für echten Differenzeingang von 10 Vpp bis

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos