TIDA-01057

TIDA-01057

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wurde für hochleistungsfähige Datenerfassungssysteme (DAQ) entwickelt, um den Dynamikbereich von ADCs mit 20 Bit und Differenzeingang zu verbessern. Viele DAQ-Systeme benötigen die Messfähigkeit mit einem großen Gesamtbereich (Full Scale Range, FSR), um einen ausreichenden Signaldynamikbereich zu erhalten. Viele frühere Referenzdesigns für SAR-ADCs haben den Volldifferenzverstärker (Fully Differential Amplifier, FDA) THS4551 verwendet. Allerdings ist der THS4551 auf eine maximale Versorgungsspannung von 5,4 V begrenzt, was nicht ausreicht, um den echten 10 Vpp-Differenzausgang (10 V FSR) zu realisieren, der zur Maximierung des Dynamikbereichs von SAR-ADCs mit einer 5-V-Referenz erforderlich ist. Dieses Referenzdesign untersucht die Vorteile eines echten 10-Vpp-Differenzausgangs durch die Implementierung des neuen FDA THS4561 von TI, der eine maximale Versorgungsspannung von 12,6 V bietet. Sie werden sehen, dass dieses Design eine überlegene Leistung gegenüber dem vorherigen Design (TIDA-01054) erzielen und gleichzeitig den Gesamtstromverbrauch senken konnte.

Merkmale
  • Echtes analoges 10-VPP-Bit-Differenzial-Frontend zu 20-Bit-ADC
  • Modulares Frontend-Referenzdesign für Systeme mit hoher Kanalanzahl, die wiederholt werden können
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDX5.PDF (949 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVP0.PDF (984 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVO9.PDF (124 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVP2.ZIP (30898 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEI7.ZIP (2100 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVP1.PDF (4280 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVO8.PDF (845 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

LMK00804B — Differenzial/LVCMOS-zu-LVCMOS/TTL-Fanout-Puffer mit geringem Versatz und 1-zu-4-Multiplexer

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74AUP1G80 — Energieeffizientes Einzelflipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM46001 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 60 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5574 — Abwärtsschaltregler, 75 V, 0,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM7705 — Rauscharmer Vorspannungsgenerator, negativ

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMS3635-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 400 kHz (3,5 A, 36 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4561 — Energieeffizienter Volldifferenzverstärker, 60 MHz, großer Versorgungsspannungsbereich

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA625 — SAR-ADC-Treiber für Verstärker mit hoher Bandbreite, hoher Präzision, geringem Rauschen und Verzerru

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AHC1G04 — Einzelner 2-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A3001-EP — Verbessertes Produkt – extrem rauscharmer 200-mA-Low-Dropout-Regler mit hohem PSRR für negative E

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14201 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 1 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14202 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 2 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14203 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 3 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8900B — 1-kanaliger SAR ADC, 20 Bit, 1 MSPS, mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schn

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA378 — Rauscharmer 900-kHz-RRIO-Präzisions-Operationsverstärker, Nulldrift-Serie

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA827 — Operationsverstärker, rauscharmer, hochpräzise, JFET-Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich
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
* Designleitfaden Ref Design for Maximizing Signal Dynamic Range for True 10Vpp Differential Input 23.02.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01035 — 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 — 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un TIDA-01050 — Referenzdesign eines optimierten Analog-Frontend-Datenerfassungssystems für 18-Bit-SAR-Datenwandler TIDA-01051 — Referenzdesign zur Optimierung der FPGA-Auslastung und des Datendurchsatzes für automatische Prüfger TIDA-01052 — ADC-Treiber-Referenzdesign zur Verbesserung des Full Scale THD bei negativer Versorgung TIDA-01053 — Referenzdesign für ADC-Treiber zur Optimierung von THD, Rauschen und SNR für Messeinrichtungen mit h TIDA-01054 — Multi-Rail-Leistungs-Referenzdesign zur Eliminierung von EMI-Effekten in Hochleistungs-DAQ-Systemen TIDA-01055 — ADC-Spannungsreferenzpuffer-Optimierung – Referenzdesign für Hochleistungs-DAQ-Systeme TIDA-01056 — Referenzdesign für 20-Bit-1-MSPS-DAQ zur Optimierung der Stromversorgungseffizienz bei gleichzeitige

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos