TIDA-01214

TIDA-01214

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet genaue Messungen von AC-Spannungs- und Stromeingängen unter Verwendung eines präzisen 16-Bit-SAR-ADCs über einen weiten Eingangsbereich, der den Schutz- und Messbereich abdeckt (einschließlich der Abtastanforderungen der IEC 61850-9-2), das Systemdesign vereinfacht und die Auslösezeitleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Das Analogeingangsmodul (AIM) ist über einen digitalen Isolator mit integrierter Stromversorgung vom Hostprozessor isoliert. Für einen eingeschränkten Funktions- und kostenoptimierten Designansatz kann ein AC-AIM mit nur drei TI Produkten entwickelt werden, was die Systemkosten und die Platinengröße reduziert. Die Alarmfunktion identifiziert die Fehler am AC-Analogeingang stichprobenweise, um die Fehlererkennung zu beschleunigen. Der ADC verfügt über einen zusätzlichen Hilfskanal zur Diagnose des Versorgungsausgangs des Digitalisolators. Ein 12-Bit-ADC mit ADS8668 ADC und einem Verstärker mit Verstärkungsfaktor kann den Dynamikbereich durch Verwendung programmierbarer interner Bereiche erhöhen und so die Systemkosten weiter optimieren.

Merkmale
  • Dieses Referenzdesign basiert auf einem ADS8688A 16-Bit-SAR-ADC und unterstützt die Messung von bis zu 16 Analogeingängen durch Reihenschaltung
  • Vom Host isolierte ADC-Schnittstelle für verbesserte Sicherheit unter rauen Betriebsbedingungen unter Verwendung von ISOW7841 mit integriertem Leistungswandler, der einen Stromausgang von > 60 mA mit einem Wirkungsgrad ≥ 45 % bietet
  • AC AIM bietet ENOB von > 14,9 Bit, SNR von > 91 dB und THD von > –110 dB
  • 12-Bit-ADC8668 mit Frontend-Gain-Verstärker zur Erweiterung des Dynamikbereichs von Niederspannungs-Ausgangssensoren in kostenoptimierten Anwendungen
  • Lastschalter am Eingang von ISOW7841 zum Schutz des AC-AIM bei Ausgangsüberlast
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD64A.PDF (929 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSJ5.ZIP (716 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSJ4.ZIP (520 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSJ7.ZIP (7943 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDT0.ZIP (2976 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSJ6.ZIP (4009 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSJ3.ZIP (1254 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT70 — Snaloger Temperatursensor, 0,1 C, -5,19 mV/C, hochpräzise abgestimmte Paare, Ausgangsfreigabepin

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3012 — Energieeffizienter Komparator mit Referenz (Push-Pull)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM27762 — Rauscharme Ladungspumpe mit integriertem LDO, positiver und negativer Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5001 — Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

REG71055 — Abwärts-/Aufwärtsladungspumpe, 60 mA, 5,5 V, in ThinSOT-23

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS60241 — Zero-Ripple-Switched-Cap-Aufwärtsregler mit 170 uVrms und fester Ausgangsspannung von 5,0 V für VCO-

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS60403 — Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 250 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61040 — Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 28 V, 400 mA, in SOT-23 für LCD- und weiße LED-Anwendunge

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7841 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 3/1, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA322 — Einfacher, rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz, 65-mA-Ausgangsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA333 — Energieeffizienter Präzisions-Instrumentenverstärker, Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS723 — Einstellbarer negativer Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS791 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, rauscharm, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22944 — Lastschalter, 5,5 V, 0,1 A, 500 mΩ, mit Strombegrenzung und Active-High-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8668 — SAR-ADC, 12 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingängen an 5-V-Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8678 — SAR-ADC, 14 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingängen an 5-V-Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8688 — SAR-ACD 16 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingangsbereichen und Betrieb an einzelner Stro

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8688A — SAR-ADC, 16 Bit, 500 KSPS, 8 Kanäle, mit Bipolar-Eingängen unter Verwendung einer 5-V-Stromversor

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8698 — SAR-ADC, 18 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingängen an 5-V-Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320 — Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4180 — Rauscharmer vierfacher Operationsverstärker mit 0,1 UV/C DRIFT, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808 — Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3836 — Active-Low-, Push-Pull-, Nano-Power-Überwacher mit manueller Rücksetzung

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7841 — Verstärkter & einfacher 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung, hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge
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
* Designleitfaden Isolated, High-Accuracy Analog Input Module Reference Design Using 16-Bit ADC (Rev. A) 17.08.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos