TIDA-01630
Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder
TIDA-01630
Überblick
EMV-Störfestigkeit – insbesondere Störfestigkeit gegen Inverter-Schaltrauschen ist für Positionsgeber-Rückkopplungssysteme von Industrieantrieben von großer Bedeutung. Dieses Design zeigt eine Transceiver-Lösung für RS485 mit hoher EMV-Störfestigkeit, die sowohl für den Antrieb als auch für den Encoder verwendet werden kann, wie z. B. Tamagawa™, EnDat 2.2, BiSS® und so weiter. Das Design unterstützt einen großen Eingangsspannungsbereich von 5 V. Ein Anschluss mit 3,3-V-Logik-E/A-Signalen und einer 3,3-V-Stromversorgung ermöglicht eine direkte Schnittstelle mit dem Hostprozessor zur Ausführung des Masterprotokolls und zur Stromversorgung des Prozessors. Um den Versorgungsspannungsbereich des ausgewählten Encoders zu erfüllen, bietet das Design dem Encoder eine Ausgangsspannung gleich der Vin an. Die Stromversorgung dieses Designs bietet Schutz vor Überspannung und Kurzschluss entsprechend dem Spannungsbereich des ausgewählten Encoders, um Schäden während eines Kabelkurzschlusses zu vermeiden. Das Design wurde mit dem Tamagawa Encoder auf eine Kabellänge von bis zu 50 m geprüft.
Merkmale
- 5-V-Halbduplex-RS485-Transceiver mit bis zu 50 Mbit/s Baudrate und verbesserter EMV-Störfestigkeit nach IEC61000-4-4
- Die Hardware unterstützt 2-Draht-Schnittstellenstandards wie Tamagawa oder 4-Draht-RS485-Schnittstellenstandards wie EnDat 2.2 und BiSS
- Halbduplex-RS485-Transceiver THVD1550 für 5 V Versorgungsspannung mit 16 kV IEC-ESD und 4 kV EFT macht Kosten für externe ESD-Komponenten überflüssig.
- Höchste Störfestigkeit gegen schnelle elektrische Transienten nach IEC61000-4-4 im Vergleich zu anderen in Systemprüfungen validierten Transceivern nach Industriestandard RS485
- Entwickelt zur Einhaltung der EMV-Störfestigkeit nach IEC61800-3 für Antriebe mit variabler Drehzahl ohne Notwendigkeit zusätzlicher Schutzbausteine wie TVS-Dioden bei Verwendung in Anwendungen mit Encodern mit abgeschirmten Kabeln
- Das Design befindet sich im BoosterPack™ Plug-in-Modul-Formfaktor mit einem Anschluss, der mit dem LaunchPad™ Entwicklungskit von TI kompatibel ist, um Tamagawa mit einer C2000™ MCU auf einfache Weise zu evaluieren
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
SN74LVC2T45 — Transceiver, 2 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-St
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | High EMC Immunity RS485 Interface Reference Design | 09.02.2018 |
Verwandte Designressourcen
Software-Entwicklung
Treiber oder Bibliothek
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.