TIDEP-0075
Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master
TIDEP-0075
Überblick
PROFINET entwickelt sich zum führenden industriellen Ethernet-Protokoll in der Automatisierung – dank seiner deterministischen Hochgeschwindigkeits-Kommunikation und der nahtlosen Anbindung an Unternehmensnetzwerke. Als weltweit beliebtester Feldbus wird PROFIBUS aufgrund des bestehenden Investitionsschutzes jedoch auch über viele Jahre hinweg eine wichtige Rolle spielen. Dieses Referenzdesign erkennt das hybride Attribut in Prozessanlagen und ist ein integraler Bestandteil für die Migration bestehender Feldbus-Technologie in ein Echtzeit-Ethernet-Netzwerk auf Basis der Programmable Real-Time Unit and Industrial Communication Subsysteme (PRU-ICSS) des Sitara™ AM57x-Prozessors. Dieses Design demonstriert den PROFIBUS-Master und den PROFINET IRT-Baustein auf AM572x mit Protokollstacks, die gleichzeitig auf einem ARM Cortex-A15-Kern ausgeführt werden, während der gesamte PROFINET-Switch und der PROFIBUS-Frame-Handler auf den beiden PRU-ICSS ausgeführt werden. Das Migrationsschema eignet sich generell auch für andere Feldbus- und Industrieprotokolle.
Merkmale
- PROFIBUS: Zyklischer PROFIBUS-DP (DPV0) und Erweiterungen des DP-Protokolls (DPV1) für azyklische Dienste unterstützen Übertragungsgeschwindigkeiten von 9,6 Kbaud bis 12 Mbaud
- PROFINET IRT: Konformitätsklassen A, B und C Funktionalität mit einer minimalen Zykluszeit von 250 µs
- PROFIBUS-Master- und PROFINET IRT-Bausteine werden gleichzeitig unterstützt
- Vereinfachte Protokollübersetzung zwischen PROFIBUS-Master und PROFINET IRT
- Nutzt PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW für Sitara-Prozessoren auf Basis von Processor-SDK-RTOS
- Getestet auf dem TMDXIDK5728-Board und enthält Dokumentation, Software, Demo-Anwendung und Hardware-Design-Dateien.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
SN74AVC2T244 — Bus-Transceiver, zwei Bit, zwei Versorgungsspannungen
SN74AVC4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung
SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen
TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV
SN74LVC1G04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter
SN65HVS882 — Serializer mit 34 V, 8 Kanälen und Digitaleingang für Industrieautomatisierung und Prozesssteuerung
LP38693-ADJ — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V, mit Aktivierung
SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen
TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen
TPD2EUSB30 — Dual-ESD-Schutzdiode, 0,7 pF, 5,5 V, ±8 kV, mit 5-A-Überspannungsfestigkeit für USB 3.0
SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke
SN74LVC1G00 — Einfaches NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Industrial Communications Gateway PROFINET® IRT to PROFIBUS® Reference Design | 24.03.2017 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.