TIDEP0003

TIDEP0003

Designdateien

Überblick

Targeted for Ethernet/IP secondary communications, this development platform allows you to implement Ethernet/IP communication standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables low footprint designs in applications such as industrial automation, factory automation or industrial communication with minimal external components and low-power performance. This reference design supports TMDSICE3359, but can also support TMDXICE110.

Merkmale
  • Arm Cortex-A8 processor-based design enables 30% system BOM savings by eliminating external ASIC/FPGA
  • Access to other peripherals and interfaces for a scalable HMI, PLC and I/O
  • Free board support package and industrial software development kit
  • Support other industrial communications with the same hardware (e.g., EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET and more)
  • Production-ready development platform sub-system which includes schematics, BOM, user guides, application notes, white paper, software, demos and more

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR339A.ZIP (37 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR336.ZIP (768 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPIC2810 — LED-Treiber, 8 Bit, mit I2C-Schnittstelle

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS5420 — Abwärtswandler, 5,5 V bis 36 V Eingang, 2 A, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61041 — Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 28 V, 250 mA, in SOT-23 für LCD- und weiße LED-Anwendunge

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

TLK110 — 10/100-Ethernet-PHY für Industrieanwendungen

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS766 —  Low-Dropout-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom, 250 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS786 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1,5 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65910 — Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 8 LDOs und RTC in QFN-Familie 6 x 6 mm

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)

SN65HVS882 — Serializer mit 34 V, 8 Kanälen und Digitaleingang für Industrieautomatisierung und Prozesssteuerung

Datenblatt: PDF
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3356 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3357 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3359 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AMIC110 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, über 10 Ethernet-Protokolle

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISO1176T — Isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver mit 40 Mbit/s, Halbduplex und integriertem Transformatortr

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSICE3359 — Industrial Communications Engine AM3359

Targeted for Ethernet/IP secondary communications, this development platform allows you to implement Ethernet/IP communication standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables low footprint designs in applications such as industrial automation, factory automation or (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 — Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 — Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 — Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 — CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 — Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 — Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 — Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 — Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 — Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 — Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 — Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 — Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 — „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 — Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 — Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 — Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSICE3359 — Industrial Communications Engine AM3359

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 — Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 — Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 — Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 — CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 — Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 — Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 — Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 — Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 — Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 — Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 — Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 — Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 — „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 — Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 — Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 — Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 28.07.2020
Technischer Artikel How to select the right industrial Ethernet standard: EtherNet/IP PDF | HTML 25.02.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDEP0002 — Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0010 — Sercos 3 auf AM335x TIDEP0032 — Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos