TIDEP-0085

Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS

TIDEP-0085

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDEP-0085 implementiert einen Master mit einfachem, offenem Echtzeit-Ethernet-Protokoll (Simple Open Real-Time Ethernet, SORTE) mit programmierbarer Echtzeitrecheneinheit und Industriekommunikationssubsystem (PRU-ICSS). SORTE ermöglicht Kundenanwendungen den Austausch von Prozessdaten zwischen dem Master und Bausteinen mit einer Zykluszeit von 4 µs. Das Design enthält Open-Source-PRU-Firmware, mit der Kunden ihre Produkte von denen der Konkurrenz abheben können.

Das SORTE-Protokoll umfasst Bausteinerkennung, Parametrierung, PHY und Kabelverzögerungsmessung, Synchronisierung und Prozessdatenaustausch.

Merkmale
  • SORTE-Master-Referenzimplementierung
  • Ermöglicht eine Zykluszeit von 4 µs für den Austausch von Prozessdaten
  • PRU-Firmware wird im Quellcode bereitgestellt
  • Vollständig anpassbare PRU-Firmware
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCK4.PDF (2694 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQO9.ZIP (207 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQO8.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCDD3.ZIP (3012 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQP0.ZIP (766 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQO7.PDF (399 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ethernet-PHYs

DP83822IEnergieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3357Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

TLK11010/100-Ethernet-PHY für Industrieanwendungen

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSICE3359 — Industrial Communications Engine AM3359

Das Referenzdesign TIDEP-0085 implementiert einen Master mit einfachem, offenem Echtzeit-Ethernet-Protokoll (Simple Open Real-Time Ethernet, SORTE) mit programmierbarer Echtzeitrecheneinheit und Industriekommunikationssubsystem (PRU-ICSS). SORTE ermöglicht Kundenanwendungen den Austausch von (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSICE3359 Industrial Communications Engine AM3359

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE) Master With PRU-ICSS Reference Design 01.05.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos