TIDEP0008

Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation

TIDEP0008

Designdateien

Überblick

Targeted for PROFINET secondary communications, this reference design helps you implement PROFINET communications standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables low-footprint designs in applications such as industrial automation, factory automation or industrial communication with minimal external components and with low-power performance. This reference design was created using TMDSICE3359, but can also use TMDXICE110.

Merkmale
  • Arm Cortex-A8 processor-based design enables 30% system BOM savings by eliminating external ASIC/FPGA
  • PROFINET IO device for conformance classes A and B certified by COMDEC
  • High-performance PROFINET cut-through switch supports 250-us cycle time with 8 real-time connections.
  • Very robust PROFINET switch with four priority queues per port and content filter passing Netload class 3.
  • Free board support package and industrial software development kit
  • Support other industrial communications with the same hardware (e.g., EtherCAT, PROFIBUS, Ethernet/IP and more)
  • Production-ready development platform sub-system which includes schematics, BOM, user guides, application notes, white paper, software, demos and more
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR339A.ZIP (37 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR336.ZIP (768 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS766 Low-Dropout-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom, 250 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

TLK11010/100-Ethernet-PHY für Industrieanwendungen

Datenblatt: PDF
AND-Gatter

SN74LVC1G08UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61041Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 28 V, 250 mA, in SOT-23 für LCD- und weiße LED-Anwendunge

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1050Isolierter CAN-Transceiver, 5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65910Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 8 LDOs und RTC in QFN-Familie 6 x 6 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3359Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74AUP2G08UND-Gatter (< 1uA) mit geringem Stromverbrauch, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 0,8 V bis 3,6 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS5420Abwärtswandler, 5,5 V bis 36 V Eingangsspannung, 2 A, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPIC2810LED-Treiber, 8 Bit, mit I2C-Schnittstelle

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS786Low-Dropout-Spannungsregler, 1,5 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AMIC110Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, über 10 Ethernet-Protokolle

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3357Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)

SN65HVS882Serializer mit 34 V, 8 Kanälen und Digitaleingang für Industrieautomatisierung und Prozesssteuerung

Datenblatt: PDF
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3356Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISO1176TIsolierter RS-485- und RS-422-Transceiver mit 40 Mbit/s, Halbduplex und integriertem Transformatortr

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSICE3359 — Industrial Communications Engine AM3359

Targeted for PROFINET secondary communications, this reference design helps you implement PROFINET communications standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables low-footprint designs in applications such as industrial automation, factory automation or (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSICE3359 Industrial Communications Engine AM3359

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel How to select the right industrial Ethernet standard: PROFINET PDF | HTML 06.11.2015
Benutzerhandbuch PROFINET Communications Development Platform Certificate 09.01.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos