TIDEP0043

TIDEP0043

Designdateien

Überblick

The acontis EC-Master EtherCAT Master stack is a highly portable software stack that can be used on various embedded platforms. The EC-Master supports the high performance TI Sitara MPUs,  it provides a sophisticated EtherCAT Master solution which customers can use to implement EtherCAT communication interface boards, EtherCAT based PLC or motion control applications. The EC-Master architectural design does not require additional tasks to be scheduled, thus the full stack functionality is available even on an OS less platform such as TI Starterware suported on AM335x. Due to this architecture combined with the high speed Ethernet driver it is possible to implement EtherCAT master based applications on the Sitara platform with short cycle times of 100 microseconds or even below.

Merkmale
  • EtherCAT Class A or Class B master stack according to ETG.1500 specification
  • High performance CPSW Ethernet driver for maximum EtherCAT performance
  • EtherCAT Feature Pack Cable Redundancy using two CPSW ports
  • EtherCAT Feature Pack Hot Connect to support flexible configuration
  • Support for various operating systems: Linux, TI-RTOS (SYS/BIOS) and partner OS such as VxWorks and QNX
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAF8A.PDF (198 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR339A.ZIP (37 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR336.ZIP (768 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74AUP2G08UND-Gatter (< 1uA) mit geringem Stromverbrauch, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 0,8 V bis 3,6 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM94022Temperatursensor mit ±1,5°C Abweichung, mit Analogausgangsoptionen für mehrere Verstärkungsfaktoren

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPIC2810LED-Treiber, 8 Bit, mit I2C-Schnittstelle

Datenblatt: PDF
Taktgeneratoren

CDCE913Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74ALVCH16374Taktflankengesteuertes D-Flipflop, 16 Bit, mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS5420Abwärtswandler, 5,5 V bis 36 V Eingang, 2 A, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4S012Vierfach-ESD-Schutzdiode mit 15-V-tolerantem Vbus für USB-Schnittstelle, 0,8 pF, 5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E0016-Kanal-ESD-Schutzdiode mit max. 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

TLK11010/100-Ethernet-PHY für Industrieanwendungen

Datenblatt: PDF
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

PCA95364-Bit, 2,3 V bis 5,5 V, I2C/SMBus-E/A-Expander mit Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G06Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65910Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 8 LDOs und RTC in QFN-Familie 6 x 6 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3357Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358-EPSitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3359Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4376Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4377Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4378Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4379Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G321-Kanal-ODER-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CBTLV32574-kanaliger Analog-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Teilabschaltmodus

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSICE3359 — Industrial Communications Engine AM3359

The acontis EC-Master EtherCAT Master stack is a highly portable software stack that can be used on various embedded platforms. The EC-Master supports the high performance TI Sitara MPUs,  it provides a sophisticated EtherCAT Master solution which customers can use to implement EtherCAT (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSICE3359 Industrial Communications Engine AM3359

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
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
* Designleitfaden EtherCAT Master Stack for TI Sitara CPU Family Design Guide (Rev. A) 19.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos