TIDEP0054

Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan

TIDEP0054

Designdateien

Überblick

Dies ist ein Referenzdesign für hochzuverlässige Netzwerkkommunikation mit geringer Latenz für die Automatisierung von Umspannwerken in intelligenten Übertragungs- und Verteilungsnetzen. Es unterstützt die PRP-Spezifikation (Parallel Redundancy Protocol) im IEC 62439-Standard unter Verwendung des PRU-ICSS. Dieses Referenzdesign stellt eine kostengünstige Alternative zu FPGA-Ansätzen dar und bietet die Flexibilität und Leistungsfähigkeit, um Funktionen wie die IEC 61850-Unterstützung ohne zusätzliche Komponenten hinzuzufügen.

Merkmale
  • Konform mit Spezifikation IEC 62439-3 Teil 4 für redundante Ethernet-Übertragung gemäß PRP
  • Datenverkehrsfilterung basierend auf VLAN-IDs, Multicast-/Broadcast-Unterstützung und integriertem Storm-Prevention-/Überwachungsmechanismus
  • • Verzögerungsfreie Erholung bei Netzwerkausfall
  • Dual-Port, Vollduplex, 100 Mbit/s Ethernet
  • Voll programmierbar mit PRU-ICSS bietet eine Plattform für die Integration zusätzlicher Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBN6.PDF (1505 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLN3.PDF (1193 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLN2.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLN5.ZIP (3014 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRLN4.PDF (1366 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLN1.PDF (447 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74AUP2G08UND-Gatter (< 1uA) mit geringem Stromverbrauch, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 0,8 V bis 3,6 V

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74LVC1G08UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM94022Temperatursensor mit ±1,5°C Abweichung, mit Analogausgangsoptionen für mehrere Verstärkungsfaktoren

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPIC2810LED-Treiber, 8 Bit, mit I2C-Schnittstelle

Datenblatt: PDF
Taktgeneratoren

CDCE913Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74ALVCH16374Taktflankengesteuertes D-Flipflop, 16 Bit, mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS5420Abwärtswandler, 5,5 V bis 36 V Eingang, 2 A, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61041Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 28 V, 250 mA, in SOT-23 für LCD- und weiße LED-Anwendunge

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4S012Vierfach-ESD-Schutzdiode mit 15-V-tolerantem Vbus für USB-Schnittstelle, 0,8 pF, 5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E0016-Kanal-ESD-Schutzdiode mit max. 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

TLK11010/100-Ethernet-PHY für Industrieanwendungen

Datenblatt: PDF
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

PCA95364-Bit, 2,3 V bis 5,5 V, I2C/SMBus-E/A-Expander mit Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G06Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS766 Low-Dropout-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom, 250 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS512003A Senken/Quell-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65910Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 8 LDOs und RTC in QFN-Familie 6 x 6 mm

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)

SN65HVS882Serializer mit 34 V, 8 Kanälen und Digitaleingang für Industrieautomatisierung und Prozesssteuerung

Datenblatt: PDF
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3359Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LV244AAcht-Kanal-Puffer, 2 V bis 5,5 V, mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G321-Kanal-ODER-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CB3Q3306A2-Kanal-FET-Busschalter (Active-Low), 3,3 V, 1:1 (SPST)

Datenblatt: PDF
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CBTLV32574-kanaliger Analog-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Teilabschaltmodus

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TMUX15744-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISO1176TIsolierter RS-485- und RS-422-Transceiver mit 40 Mbit/s, Halbduplex und integriertem Transformatortr

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSICE3359 — Industrial Communications Engine AM3359

Dies ist ein Referenzdesign für hochzuverlässige Netzwerkkommunikation mit geringer Latenz für die Automatisierung von Umspannwerken in intelligenten Übertragungs- und Verteilungsnetzen. Es unterstützt die PRP-Spezifikation (Parallel Redundancy Protocol) im IEC 62439-Standard unter Verwendung des (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSICE3359 Industrial Communications Engine AM3359

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Parallel Redundancy Protocol Ethernet for Substation Automation Design Guide 29.03.2016
Technischer Artikel Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 27.06.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDEP0053 Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos