TLV320AIC3212EVM-U

TLV320AIC3212EVM-U

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV320AIC3212EVM-U ist ein vollständiges Evaluierungsmodul für den TLV320AIC3212-Audiocodec, einen energieeffizienten Stereo-Codec, integrierte Klasse-D-Lautsprecher, Hörer-Treiber und DirectPath™ Stereo-Kopfhörerausgänge. Mit drei seriellen Audioschnittstellen ermöglicht der AIC3212 auch mehrere Verbindungen zu anderen Geräten, wie z. B. Anwendungs-, Bluetooth- oder Basisbandprozessoren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten für Benutzer, die Bedienung des TLV320AIC3262First zu erlernen, ihn zu evaluieren und zu steuern. Die AIC3262 Codec-Steuerung ist eine intuitive, auf Blockdiagrammen basierende Software zur Steuerung der verschiedenen im TLV320AIC3262 verfügbaren analogen Optionen.

Zweitens integriert AIC3262 zwei leistungsstarke DSP-Engines, die miniDSP genannt werden. Die Softwareentwicklung für TLV320AIC3262 wird durch die umfassende PurePath™-Studio-Entwicklungsumgebung von TI unterstützt. PurePath™ ist ein leistungsfähiges und benutzerfreundliches Tool, das die Softwareentwicklung für miniDSP-Audioplattformen vereinfacht und beschleunigt. Die grafische Entwicklungsumgebung (Graphical Development Environment, GDE) besteht aus einer Bibliothek gängiger Audiokomponenten, die in einen Audiosignalfluss gezogen und grafisch miteinander verbunden werden können. Der miniDSP-Code kann dann aus diesem grafischen Audiosignalfluss montiert werden. Ein vollständiger Prozessablauf kann in nur 5 Minuten erstellt werden. Eine vollständige Systemabstimmung kann innerhalb weniger Stunden erfolgen. Der Benutzer kann aus Hunderten von Audio- und Sprachkomponenten, Beispielen wie Rausch- und Echounterdrückung, Multiband-DRC, Bassverstärkung, AGC und vielen mehr auswählen.

Das TLV320AIC3262EVM-U ist über ein an einen PC angeschlossenes USB-Kabel schnell betriebsbereit. Die USB-Verbindung stellt Strom, I2C/SPI-Steuerung und Streaming von Audiodaten an den Audio-Codec TLV320AIC3262 über den TAS1020B, einen auf der Platine integrierten USB-Mikrocontroller, bereit.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für Stereo-Audio-Codec TLV320AIC3212
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit
  • Verschiedene Arten von ein- und Ausgangsanschlüssen bieten einfachen Zugriff auf alle digitalen Ein- und Ausgangssignale
  • Der integrierte SRC4392 bietet eine Audioschnittstelle für optischen Eingang, optischen Ausgang sowie eine Option zur Abtastratenwandlung
  • Das leistungsstarke Taktgenerierungsschema bietet eine Vielzahl von Eingangstaktfrequenzen für TLV320AIC3212
  • Ausreichende Verbindung für alle seriellen Audioschnittstellen für eine schnelle Verbindung mit anderen Schaltkreisen oder Bausteinen
Audio-CODECs
TLV320AIC3212 — Energieeffizienter Stereo-CODEC mit integrierten Lautsprechern der Klasse D, Ohrhörer-Treiber, Direc
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV320AIC3212EVM-U — TLV320AIC3212 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320AIC3212EVM-U — TLV320AIC3212 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLAC563 — Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine TLV320AIC3110EVM-U — TLV320AIC3110EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3204EVM-K — TLV320AIC3204 Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine TLV320AIC3206EVM-U — TLV320AIC3206EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3212EVM-U — TLV320AIC3212 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3253EVM-K — TLV320AIC3253EVM-K – Evaluierungsmodul TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3263EVM-U — TLV320AIC3263 – Evaluierungsmodul TLV320DAC3100EVM-U — TLV320DAC3100EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320DAC3101EVM-U — TLV320DAC3101EVM-U-Evaluierungsmodul TLV320DAC3120EVM-U — TLV320DAC3120EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320DAC3203EVM-K — TLV320DAC3203 – Evaluierungsmodul TPA6130A2EVM — TPA6130A2-Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC563 — Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2014
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine TLV320AIC3110EVM-U — TLV320AIC3110EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3204EVM-K — TLV320AIC3204 Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine TLV320AIC3206EVM-U — TLV320AIC3206EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3212EVM-U — TLV320AIC3212 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3253EVM-K — TLV320AIC3253EVM-K – Evaluierungsmodul TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3263EVM-U — TLV320AIC3263 – Evaluierungsmodul TLV320DAC3100EVM-U — TLV320DAC3100EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320DAC3101EVM-U — TLV320DAC3101EVM-U-Evaluierungsmodul TLV320DAC3120EVM-U — TLV320DAC3120EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320DAC3203EVM-K — TLV320DAC3203 – Evaluierungsmodul TPA6130A2EVM — TPA6130A2-Evaluierungsmodul (EVM)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac563 or www.ti.com/lit/xx/slac563b/slac563b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC563. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TLV320AIC3212 EVM User Guide 15.03.2012
Zertifikat TLV320AIC3212EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos