TLV320AIC3254EVM-K

TLV320AIC3254EVM-K

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV320AIC3254EVM-K ist ein vollständiges Evaluierungs-/Demokit für den Audio-Codec TLV320AIC3254. Das Kit enthält ein TLV320AIC3254EVM und eine USB-basierte Hauptplatine, die USB-MODEVM-Schnittstellenplatine. Die Software TLV320AIC3254EVM-K, AIC3254 CS, ist ein intuitives, benutzerfreundliches und leistungsfähiges Tool zum Erlernen der Bedienung des TLV320AIC3254 sowie um ihn zu evaluieren und zu steuern. Dieses Tool wurde speziell entwickelt, um das Erlernen des TLV320AIC3254 zu vereinfachen.

Die Softwareentwicklung für den TLV320AIC3254 wird durch die umfassende PurePath Studio-Entwicklungsumgebung von TI unterstützt. Ein leistungsstarkes, benutzerfreundliches Tool, das speziell zur Vereinfachung der Softwareentwicklung auf der miniDSP-Audioplattform TLV320AIC3xxx entwickelt wurde. Die grafische Entwicklungsumgebung besteht aus einer Bibliothek gängiger Audiofunktionen, die in einen Audiosignalfluss gezogen und dann grafisch miteinander verbunden werden können. Der DSP-Code kann dann mit einem Mausklick aus dem grafischen Signalfluss zusammengesetzt werden.

Das TLV320AIC3254EVM-K ist über eine USB-Kabelverbindung zu einem PC betriebsbereit. Die USB-Verbindung stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM für eine reduzierte Einrichtung und Konfiguration bereit. Das EVM ermöglicht auch externe Steuersignale, Audiodaten und Stromversorgung für einen erweiterten Betrieb, was Prototyping und den Anschluss an das übrige Entwicklungs- oder Evaluierungssystem ermöglicht.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für das TLV320AIC3254-Stereo-Audio-Codec.
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit
  • Integriertes Mikrofon zur ADC-Evaluierung
  • Anschlusspunkte für externe Steuerung und digitale Audiosignale für den schnellen Anschluss an andere Schaltkreise/Eingabegeräte
Audio-CODECs
TLV320AIC3254 — Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP TLV320AIC3254-Q1 — Energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit miniDSP und PowerTune™-Technologie für die Automobilindustr
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with TLV320AIC3254

Paket ansehen

Develop with TLV320AIC3254

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3254 CODEC with miniDSP.
Evaluierungsplatine

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3254 CODEC for use with the control software GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 Audio BoosterPack

Required if
Enabling Wi-Fi capabilities..
Wozu benötige ich dies? This BoosterPack lets you develop using the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 device. This board also contains a Class-D power amplifier to drive speakers.
warning

Speakers, headsets, and microphones are sold separately.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3200AUDBOOST — Drahtlose Audiostreaming-Anwendung für SimpleLink Wi-Fi CC3200-Launchpad
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 Audio BoosterPack

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3200AUDBOOST — Drahtlose Audiostreaming-Anwendung für SimpleLink Wi-Fi CC3200-Launchpad
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
Wozu benötige ich dies? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3254 miniDSP.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-ADCs
TLV320ADC3001 — Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB SN, (ADC3001) TLV320ADC3101 — Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB Rauschabstand, mit digitaler Mikrofonunterstützung und miniDSP TSC2117 — 4-adriger Touchscreen-Controller mit energieeffizientem Mono- ADC/Stereo-DAC
Audio-CODECs
PCM3070 — Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP TLV320AIC3111 — Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit integriertem miniDSP und Stereo-Lautsprecherverstärker der TLV320AIC3120 — Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit miniDSP und Mono-Lautsprecherverstärker der Klasse D (2,5  TLV320AIC3253 — Stereo-Audiocodec mit extrem geringem Stromverbrauch, miniDSP und Stereo digitalen Mikrofoneingang TLV320AIC3254 — Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP TLV320AIC3256 — Sehr energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP und DirectPath™-Kopfhörerverstärker TLV320AIC3262 — Energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP, Klasse-D-Stereoverstärker und DirectPath-Kopfhörerverst
Audio-DACs
PCM5121 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5122 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5141 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS PCM5142 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS TLV320DAC3120 — Mono-Audio-DAC mit 2,5-W-Mono-Klasse D-Lautsprecherverstärker, 60-mW-Kopfhörertreiber und Audioverar
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul PCM5122EVM-U — PCM5122-Evaluierungsmodul PCM5142EVM-U — PCM5142 – Evaluierungsmodul TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3253EVM-K — TLV320AIC3253EVM-K – Evaluierungsmodul TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 – Evaluierungsmodul TLV320DAC3120EVM-U — TLV320DAC3120EVM-U – Evaluierungsmodul
Support-Software

SLAC214 — TLV320AIC3254EVM-K - Control Software (v1.2.1)

Required
Wozu benötige ich dies? The control software GUI, along with the TLV320AIC3254EVM-K hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine

SLAC214 — TLV320AIC3254EVM-K - Control Software (v1.2.1)

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 11.10.2010
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac214 or www.ti.com/lit/xx/slac214d/slac214d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC214. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

SLAC640 — MSP430 Audio Boot Code

Required if
Using the TLV320AIC3254 with an MSP430™ MCU..
Wozu benötige ich dies? The MSP430™ Audio Boost software lets you configure the TLV320AIC3254 to work with MSP430 MCU.
warning

MSP430 sold separately

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-CODECs
TLV320AIC3254 — Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP

SLAC640 — MSP430 Audio Boot Code

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.10.2013
Produkte
Audio-CODECs
TLV320AIC3254 — Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac640 or www.ti.com/lit/xx/slac640/slac640.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC640. Please update any bookmarks accordingly.
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine
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
* EVM User's guide TLV320AIC3254EVM-K - User Guide (Rev. A) 24.10.2012
Zertifikat TLV320AIC3254EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
AICPUREPATH_STUDIO — Grafische Entwicklungsumgebung PurePath™ Studio

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos