TLV320AIC3111EVM-K

TLV320AIC3111EVM-K

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV320AIC3111EVM-K ist ein vollständiges Evaluierungs-/Demokit für den Audio-Codec TLV320AIC3111. Das Kit enthält ein TLV320AIC3111EVM und eine USB-basierte Hauptplatine (USB-MODEVM). Die Software TLV320AIC3111EVM-K, AIC3111 CS, ist ein intuitives, benutzerfreundliches und leistungsfähiges Tool zum Erlernen der Bedienung des TLV320AIC3111 sowie um ihn zu evaluieren und zu steuern.

Die Softwareentwicklung für den TLV320AIC3111 wird durch die umfassende PurePath Studio-Entwicklungsumgebung von TI unterstützt. Ein leistungsstarkes, benutzerfreundliches Tool, das speziell zur Vereinfachung der Softwareentwicklung auf der miniDSP-Audioplattform TLV320AIC3xxx entwickelt wurde. Die grafische Entwicklungsumgebung enthält eine Bibliothek gängiger Audiofunktionen, welche in einen Audiosignalfluss gezogen und dann grafisch miteinander verbunden werden können. Der DSP-Code ist aus dem grafischen Signalfluss zusammengesetzt.

Das TLV320AIC3111EVM-K wird an einen USB-Anschluss eines PCs angeschlossen. Die USB-Schnittstelle stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM bereit. Das EVM verfügt über Anschlüsse für externe Steuersignale, digitale Audiodaten und Stromversorgung für erweiterten Betrieb.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für das TLV320AIC3111-Stereo-Audio-Codec.
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit.
  • Integriertes Mikrofon zur ADC-Evaluierung.
  • Anschlusspunkte für externe Steuerung und digitale Audiosignale für den schnellen Anschluss an andere Schaltkreise/Eingabegeräte.
Audio-CODECs
TLV320AIC3111 — Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit integriertem miniDSP und Stereo-Lautsprecherverstärker der
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with TLV320AIC3111

Paket ansehen

Develop with TLV320AIC3111

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3111 CODEC with miniDSP and Class-D speaker amplifier.
Evaluierungsplatine

TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 Evaluation Module

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3111 CODEC for use with the control software GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
Wozu benötige ich dies? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3111 miniDSP.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-ADCs
TLV320ADC3001 — Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB SN, (ADC3001) TLV320ADC3101 — Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB Rauschabstand, mit digitaler Mikrofonunterstützung und miniDSP TSC2117 — 4-adriger Touchscreen-Controller mit energieeffizientem Mono- ADC/Stereo-DAC
Audio-CODECs
PCM3070 — Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP TLV320AIC3111 — Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit integriertem miniDSP und Stereo-Lautsprecherverstärker der TLV320AIC3120 — Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit miniDSP und Mono-Lautsprecherverstärker der Klasse D (2,5  TLV320AIC3253 — Stereo-Audiocodec mit extrem geringem Stromverbrauch, miniDSP und Stereo digitalen Mikrofoneingang TLV320AIC3254 — Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP TLV320AIC3256 — Sehr energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP und DirectPath™-Kopfhörerverstärker TLV320AIC3262 — Energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP, Klasse-D-Stereoverstärker und DirectPath-Kopfhörerverst
Audio-DACs
PCM5121 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5122 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5141 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS PCM5142 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS TLV320DAC3120 — Mono-Audio-DAC mit 2,5-W-Mono-Klasse D-Lautsprecherverstärker, 60-mW-Kopfhörertreiber und Audioverar
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul PCM5122EVM-U — PCM5122-Evaluierungsmodul PCM5142EVM-U — PCM5142 – Evaluierungsmodul TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3253EVM-K — TLV320AIC3253EVM-K – Evaluierungsmodul TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 – Evaluierungsmodul TLV320DAC3120EVM-U — TLV320DAC3120EVM-U – Evaluierungsmodul
Support-Software

SLAC289 — TLV320AIC3111EVM Software

Required
Wozu benötige ich dies? This CodecControl software lets you use the TLV320AIC3111EVM features through an intuitive graphical user interface.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 – Evaluierungsmodul

SLAC289 — TLV320AIC3111EVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 17.06.2009
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac289 or www.ti.com/lit/xx/slac289/slac289.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC289. Please update any bookmarks accordingly.
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TLV320AIC3111EVM-K - User Guide 24.07.2009
Zertifikat TLV320AIC3111EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis TLV320AIC31xx and TLV320DAC31xx Power Consumption Characterization (Rev. B) 03.09.2014

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
AICPUREPATH_STUDIO — Grafische Entwicklungsumgebung PurePath™ Studio

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos