TLV320AIC3262EVM-U

TLV320AIC3262EVM-U

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV320AIC3262EVM-U ist ein vollständiges Evaluierungsmodul für den TLV320AIC3262-Audio-Codec, einen energieeffizienten Stereo-Codec mit miniDSP der 3. Generation, integrierten Klasse-D-Lautsprechern, Hörertreiber und DirectPath™ Stereo-Kopfhörerausgängen. Mit drei seriellen Audioschnittstellen ermöglicht der AIC3262 auch mehrere Verbindungen zu anderen Bausteinen, wie z. B. Anwendungs-, Bluetooth- oder Basisbandprozessoren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten für Benutzer, die Bedienung des TLV320AIC3262First zu erlernen, ihn zu evaluieren und zu steuern. Die AIC3262 Codec-Steuerung ist eine intuitive, auf Blockdiagrammen basierende Software zur Steuerung der verschiedenen im TLV320AIC3262 verfügbaren analogen Optionen.

Zweitens integriert AIC3262 zwei leistungsstarke DSP-Engines, die miniDSP genannt werden. Die Softwareentwicklung für TLV320AIC3262 wird durch die umfassende PurePath™-Studio-Entwicklungsumgebung von TI unterstützt. PurePath™ ist ein leistungsfähiges und benutzerfreundliches Tool, das die Softwareentwicklung für miniDSP-Audioplattformen vereinfacht und beschleunigt. Die grafische Entwicklungsumgebung (Graphical Development Environment, GDE) besteht aus einer Bibliothek gängiger Audiokomponenten, die in einen Audiosignalfluss gezogen und grafisch miteinander verbunden werden können. Der miniDSP-Code kann dann aus diesem grafischen Audiosignalfluss montiert werden. Ein vollständiger Prozessablauf kann in nur 5 Minuten erstellt werden. Eine vollständige Systemabstimmung kann innerhalb weniger Stunden erfolgen. Der Benutzer kann aus Hunderten von Audio- und Sprachkomponenten, Beispielen wie Rausch- und Echounterdrückung, Multiband-DRC, Bassverstärkung, AGC und vielen mehr auswählen.

Das TLV320AIC3262EVM-U ist über ein an einen PC angeschlossenes USB-Kabel schnell betriebsbereit. Die USB-Verbindung stellt Strom, I2C/SPI-Steuerung und Streaming von Audiodaten an den Audio-Codec TLV320AIC3262 über den TAS1020B, einen auf der Platine integrierten USB-Mikrocontroller, bereit.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für Stereo-Audio-Codec TLV320AIC3262
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit
  • Verschiedene Arten von ein- und Ausgangsanschlüssen bieten einfachen Zugriff auf alle digitalen Ein- und Ausgangssignale
  • Der integrierte SRC4392 bietet eine Audioschnittstelle für optischen Eingang, optischen Ausgang sowie eine Option zur Abtastratenwandlung
  • Das leistungsstarke Taktgenerierungsschema bietet eine Vielzahl von Eingangstaktfrequenzen für TLV320AIC3262
  • Ausreichende Verbindung für alle seriellen Audioschnittstellen für eine schnelle Verbindung mit anderen Schaltkreisen oder Bausteinen
Audio-CODECs
TLV320AIC3262 — Energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP, Klasse-D-Stereoverstärker und DirectPath-Kopfhörerverst
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with TLV320AIC3262

Paket ansehen

Develop with TLV320AIC3262

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3262 stereo CODEC with miniDSP and Class-D speakers.
Evaluierungsplatine

TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 Evaluation Module

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3262 CODEC for use with the control software GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM – Evaluierungsmodul für die Smart-Amp-Lautsprechercharakterisierungsplatine (Learning Board 2)

Required if
Using Smart Amp speaker protection features..
Wozu benötige ich dies? This board lets you characterize your speaker, generating a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters which are essential for smart amplifier features.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM – Evaluierungsmodul für die Smart-Amp-Lautsprechercharakterisierungsplatine (Learning Board 2)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
Wozu benötige ich dies? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3262 miniDSP.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-ADCs
TLV320ADC3001 — Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB SN, (ADC3001) TLV320ADC3101 — Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB Rauschabstand, mit digitaler Mikrofonunterstützung und miniDSP TSC2117 — 4-adriger Touchscreen-Controller mit energieeffizientem Mono- ADC/Stereo-DAC
Audio-CODECs
PCM3070 — Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP TLV320AIC3111 — Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit integriertem miniDSP und Stereo-Lautsprecherverstärker der TLV320AIC3120 — Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit miniDSP und Mono-Lautsprecherverstärker der Klasse D (2,5  TLV320AIC3253 — Stereo-Audiocodec mit extrem geringem Stromverbrauch, miniDSP und Stereo digitalen Mikrofoneingang TLV320AIC3254 — Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP TLV320AIC3256 — Sehr energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP und DirectPath™-Kopfhörerverstärker TLV320AIC3262 — Energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP, Klasse-D-Stereoverstärker und DirectPath-Kopfhörerverst
Audio-DACs
PCM5121 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5122 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5141 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS PCM5142 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS TLV320DAC3120 — Mono-Audio-DAC mit 2,5-W-Mono-Klasse D-Lautsprecherverstärker, 60-mW-Kopfhörertreiber und Audioverar
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul PCM5122EVM-U — PCM5122-Evaluierungsmodul PCM5142EVM-U — PCM5142 – Evaluierungsmodul TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3253EVM-K — TLV320AIC3253EVM-K – Evaluierungsmodul TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 – Evaluierungsmodul TLV320DAC3120EVM-U — TLV320DAC3120EVM-U – Evaluierungsmodul
Treiber oder Bibliothek

TLV320AIC32XX-C-LINUX — .c driver for TLV320AIC32xx

Required
Wozu benötige ich dies? The TLV320AIC32XX-C-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware

TLV320AIC32XX-C-LINUX — .c driver for TLV320AIC32xx

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Treiber oder Bibliothek

TLV320AIC32XX-H-LINUX — .h driver for TLV320AIC3xx

Required
Wozu benötige ich dies? The TLV320AIC32XX-H-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware

TLV320AIC32XX-H-LINUX — .h driver for TLV320AIC3xx

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Support-Software

SLAC522 — TLV320AIC3262 Control Software

Required
Wozu benötige ich dies? The control software GUI, along with the TLV320AIC3262EVM-U hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-CODECs
TLV320AIC3262 — Energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP, Klasse-D-Stereoverstärker und DirectPath-Kopfhörerverst
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 – Evaluierungsmodul

SLAC522 — TLV320AIC3262 Control Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.05.2012
Produkte
Audio-CODECs
TLV320AIC3262 — Energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP, Klasse-D-Stereoverstärker und DirectPath-Kopfhörerverst
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac522 or www.ti.com/lit/xx/slac522/slac522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC522. Please update any bookmarks accordingly.
Dokumentation und verwandte Ressourcen
Support-Software ARG Script Examples

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV320AIC3262EVM User Guide (Rev. A) 09.03.2012
Zertifikat TLV320AIC3262EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos