TLV320ADC3101EVM-K

TLV320ADC3101EVM-K

Jetzt bestellen

Überblick

Der TLV320ADC3101EVM befindet sich im modularen EVM-Formfaktor von Texas Instruments (TI), der eine direkte Evaluierung der Geräteleistung und der Betriebseigenschaften ermöglicht und die Entwicklung von Software und Systemprototypen vereinfacht. Das TLV320ADC3101EVM-K ist ein vollständiges Evaluierungs-/Demokit, das eine USB-basierte Hauptplatine, die sogenannte USB-MODEVM-Schnittstellenplatine, und die Evaluierungssoftware zur Verwendung mit einem Personal Computer (PC), auf dem das Microsoft Windows-Betriebssystem läuft, enthält. Der TLV320ADC3101EVM-K arbeitet mit einer USB-Kabelverbindung zu einem PC. Die USB-Verbindung stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM für eine reduzierte Einrichtung und Konfiguration bereit. Das EVM bietet auch Schnittstellen für externe Steuersignale, Audiodaten und Stromversorgung. Dadurch kann der TLV320ADC3101 an das übrige Benutzerentwicklungssystem angeschlossen werden.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für den Stereo-Audio-Analog-Digital-Wandler (ADC) TLV320ADC3101
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit
  • Zwei auf der Platine integrierte Mikrofone und Leitungseingänge für die ADC-Evaluierung
  • Anschlusspunkte für externe Steuerung und digitale Audiosignale für den schnellen Anschluss an andere Schaltungen/Eingabegeräte
Audio-ADCs
TLV320ADC3100 Energieeffizienter Stereo-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für sprachaktivierte Systeme und tragbare TLV320ADC3101 Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB Rauschabstand, mit digitaler Mikrofonunterstützung und miniDSP TLV320ADC3101-Q1 Energieeffizienter Stereo-ADC für die Automobilindustrie, 92 dB Rauschabstand, mit digitaler Mikrofo
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with TLV320ADC3101

Paket ansehen

Develop with TLV320ADC3101

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320ADC3101 analog-to-digital converter with miniDSP.
Evaluierungsplatine

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 evaluation module and USB motherboard

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320ADC3101 ADC for use with the control software GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 evaluation module and USB motherboard

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
Wozu benötige ich dies? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320ADC3101 miniDSP.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-ADCs
TLV320ADC3001 Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB SN, (ADC3001) TLV320ADC3101 Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB Rauschabstand, mit digitaler Mikrofonunterstützung und miniDSP TSC2117 4-adriger Touchscreen-Controller mit energieeffizientem Mono- ADC/Stereo-DAC
Audio-CODECs
PCM3070 Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP TLV320AIC3111 Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit integriertem miniDSP und Stereo-Lautsprecherverstärker der TLV320AIC3120 Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit miniDSP und Mono-Lautsprecherverstärker der Klasse D (2,5  TLV320AIC3253 Stereo-Audiocodec mit extrem geringem Stromverbrauch, miniDSP und Stereo digitalen Mikrofoneingang TLV320AIC3254 Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP TLV320AIC3256 Sehr energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP und DirectPath™-Kopfhörerverstärker TLV320AIC3262 Energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP, Klasse-D-Stereoverstärker und DirectPath-Kopfhörerverst
Audio-DACs
PCM5121 Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5122 Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5141 Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS PCM5142 Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS TLV320DAC3120 Mono-Audio-DAC mit 2,5-W-Mono-Klasse D-Lautsprecherverstärker, 60-mW-Kopfhörertreiber und Audioverar
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul PCM5122EVM-U PCM5122-Evaluierungsmodul PCM5142EVM-U PCM5142 – Evaluierungsmodul TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K – Evaluierungsmodul TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 – Evaluierungsmodul TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U – Evaluierungsmodul
Support-Software

SLAC248 — TLV320ADC3101EVM-K - Graphical User Interface (GUI) Software

Required
Wozu benötige ich dies? The control software GUI, along with the TLV320AIC3101EVM-K hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine

SLAC248 TLV320ADC3101EVM-K - Graphical User Interface (GUI) Software

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 17.12.2013
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac248 or www.ti.com/lit/xx/slac248c/slac248c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC248. Please update any bookmarks accordingly.
Treiber oder Bibliothek

TLV320ADC3100-C-LINUX — .c driver for TLV320ADC3100

Required
Wozu benötige ich dies? The TLV320ADC3101-C-LINUX provides a software interface to TLV320ADC3101 devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware

TLV320ADC3100-C-LINUX .c driver for TLV320ADC3100

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 evaluation module and USB motherboard

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 evaluation module and USB motherboard
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
* EVM User's guide TLV320ADC3101EVM-K User's Guide (Rev. A) 24.09.2012
Zertifikat TLV320ADC3101EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos