UCC27288EVM

UCC27288EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC27288EVM ist für die Evaluierung des UCC27288D ausgelegt, einem 100-V-Halbbrücken-Gate-Treiber mit 2,5-A-Quell- und 3,5-A-Senk-Spitzenstrombelastbarkeit. Dieses EVM dient als Referenzdesign zur Ansteuerung von Leistungs-MOSFETs mit bis zu 20 V Antriebsspannung.

Merkmale
  • Stromversorgungsbereich bis zu 20 V
  • 2,5-A- und 3,5-A-Quell-/Senk-Spitzenstrombelastbarkeit
  • Platinenlayout optimiert für die Umgehung der Stromversorgung und Gate-Treiberschleife
Halbbrückentreiber
LM25101 — Halbbrücken-Gate-Treiber mit 8 V UVLO und TTL-Eingängen; 100 V; 3 A, 2 A oder 1 LM5100A — 100V 3A/3A half-bridge gate driver with 7V UVLO and CMOS inputs LM5100B — 100V 2A/2A half-bridge gate driver with 7V UVLO and CMOS inputs LM5100C — 100V 1A/1A half-bridge gate driver with 7V UVLO and CMOS inputs LM5101 — 100V 1.6A/1.8A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5101A — 100V 3A/3A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5101B — 100V 2A/2A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5101C — 100V 1A/1A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5108 — 110V 1.6A/2.6A half-bridge gate driver with 5V UVLO, enable and interlock UCC27200 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A, mit 7 V UVLO und CMOS-Eingängen UCC27200-Q1 — Halbbrücken-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 120 V, 3 A/3 A, mit 8 V UVLO und CMOS-Eingängen UCC27200A — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A/3A mit 7 V UVLO und CMOS-Eingängen UCC27201 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A, mit 7 V UVLO und TTL-Eingängen UCC27201A — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A/3A mit 7 V UVLO und TTL-Eingängen UCC27201A-Q1 — Halbbrücken-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 120 V, 3 A/3 A mit 7 V-UVLO UCC27210 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 120 V, mit 8 V UVLO und CMOS-Eingängen UCC27211 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3,7 A/4,5 A, mit 7 V UVLO UCC27211A-Q1 — Halbbrücken-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 120 V, 3,7 A/4,5 A mit 7 V-UVLO UCC27212A-Q1 — Automotive, 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO UCC27284-Q1 — Automotive, 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 5V UVLO and enable options UCC27288 — 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and no integrated bootstrap diode UCC27289 — 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and enable options UCC27301A — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3,7 A/4,5 A mit 7 V UVLO, Verriegelung und Aktivierungsoptionen UCC27301A-Q1 — Halbbrücken-Gate-Tr., Automobilind., 120 V, 3,7 A/4,5 A mit 7 V UVLO, Verrieg. u. Aktivierungsopt. UCC27302A — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3,7 A/4,5 A mit 6 V UVLO, Verriegelung und Aktivierungsoptionen UCC27302A-Q1 — Automobil-Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3,7 A/4,5 A, mit 6 V UVLO, Verriegelung und Aktivierung UCC27834 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 230 V, 3,5 A/4 A, mit 8 V UVLO und hoher dV/dt-Toleranz UCC27834-Q1 — Halbbrücken-Automobil-Gate-Treiber, 230 V, 3,5 A/4 A, 8 V UVLO, hohe dV/dt-Toleranz, Verriegelung UCC27884 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 230 V, 3,5 A/4 A, mit 8 V UVLO und hoher dV/dt-Toleranz UCC27884-Q1 — Halbbrücken-Automobil-Gate-Treiber, 230 V, 3,5 A/4 A, mit 8 V UVLO und hoher dV/dt-Toleranz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27288EVM — UCC27288 100-V, 3-A, 8-V UVLO half-bridge gate driver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27288EVM — UCC27288 100-V, 3-A, 8-V UVLO half-bridge gate driver evaluation module
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
* EVM User's guide Using the UCC27288EVM 16.06.2020
Zertifikat UCC27288EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos