TIDA-010049

Referenzdesign für Digital-Eingang mit TÜV-Bewertung für IEC 61508 (SIL-2)

TIDA-010049

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für ein 8-Kanal-Digitaleingangsmodul mit Gruppenisolierung konzentriert sich auf Anwendungen, die funktionale Sicherheit auf industriellem Niveau erfordern. Dieses Design verfügt über implementierte Diagnosefunktionen, die sowohl permanente als auch transiente zufällige Hardwarefehler erkennen. Das Konzept dieses Eingangsmoduls wurde von TÜV SÜD bewertet und unterstützt Entwickler bei der Einhaltung der Systemkonformität nach IEC61508-2:2010 (SIL2) und EN13849-1:2015 (Cat2 PLd). Darüber hinaus verfügt dieses Design über eine Hardware-Fehlertoleranz (HFT) von 0 (1oo1D-Architektur) und Digitaleingänge, die die Empfehlungen von IEC61131-2 (Typ 1) erfüllen.

Merkmale
  • Gruppenisolierter 8-Kanal-Digitaleingang gemäß IEC61131-2 (Typ 1)
  • Konzept erfüllt Anforderungen von IEC61508-2:2010 (SIL2) und EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) (bewertet durch TÜV SÜD)
  • Diagnostik und Überwachungsfunktionen
  • Verdrahtungsschutz (Verpolung, Kurzschluss/Unterbrechung/Querverdrahtung am Digitaleingang)
  • Geringer Platzbedarf
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEN7.PDF (1715 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZU2.PDF (511 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZU1.PDF (50 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCFI0.ZIP (590 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZU4.ZIP (2442 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZU3.PDF (2566 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZU0.PDF (769 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Reset- und Watchdog-ICs

TPS3852Präzisions-Spannungsüberwacher mit programmierbarem Fester-Watchdog-Timer

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS0500Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 5V

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3700Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74AHC594Schieberegister, 8 Bit, mit Ausgangsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9001Einkanaliger Operationsverstärker, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 1,8 bis 5,5 V.

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74LVC2G132NAND-Gatter, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, Schmitt-Trigger-Eingänge

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LIEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22917Lecklastschalter m. einstellb. Anstiegszeit & einstellb. Ausgangsentladung, 5,5 V, 2 A, 80 mΩ, 10 nA

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP302Familie von Temperaturschaltern mit pin-selektierbarem Auslösepunkt, 1,4-V-fähig

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR36006Ultrakompakter synchroner Abwärtswandler, 4,2 V bis 60 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74LVC1G11UND-Gatter, 1 Kanal, 3 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

RM41L23216/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2662eFuse, 4,5 V–60 V, 478 mΩ, 0,025–0,88 A mit integriertem Verpolungsschutz an Eingang und Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18541F560 V, N-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1,5 mm x 0,8 mm, 65 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5166Synchroner Abwärtswandler, 3-65 V Eingangsspannung, 500 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62230Ultrakompakter Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 2 MHz, im SON-Gehäuse 1 x 1,5 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741Robuster vierkanaliger, verstärkter 1/3-Digitalisolator mit EMV-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TUV-Assessed Digital Input Reference Design for IEC 61508 (SIL-2) 05.06.2019
Benutzerhandbuch TIDA-010049 TUEV Concept Report 07.06.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Debug-Tastkopf
TMDSEMU200-U XDS200-USB-Debug-Tastkopf

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01552 8-Kanal, 2 A, Highside-Treiber-Referenzdesign für Module mit Digital-Ausgang

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™ HALCOGEN Hardware-Abstraktionsschicht-Codegenerator für Hercules-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.