ADS1120EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADS1120 es un sistema de evaluación para el ADS1120, un convertidor analógico a digital (ADC) sigma-delta multicanal de 16 bits. El EVM utiliza el ADS1120 junto con un circuito mínimo para demostrar su funcionalidad para la creación de prototipos y la evaluación de componentes. Se puede acceder a los pines del ADS1120 a través de varias conexiones en los conectores del ADS1120EVM. El EVM también contiene un MSP430 para su uso con una computadora personal. El EVM permite la conexión a una computadora a través de un puerto USB. El ADS1120EVM se controla mediante el software de evaluación ADCPro™ utilizando un Complemento. El software está diseñado para funcionar con el sistema operativo Microsoft® Windows™ y permite una evaluación completa del dispositivo ADS1120.

Funciones
  • Contiene todos los circuitos de soporte necesarios para el ADS1120
  • Opciones de fuente de alimentación de 5 V o 3.3 V para ADC
  • Opciones de referencia de tensión: externa o integrada
  • Software de evaluación fácil de usar para Microsoft® Windows™ XP y Windows 7
  • Herramientas de análisis incorporadas que incluyen visualizaciones de rangos, FFT (transformada rápida de Fourier) e histogramas
  • Recopilación de datos en archivos de texto
  • Control total de la configuración de la placa
  • Se puede ampliar fácilmente con las nuevas herramientas de complemento de análisis de TI
ADC de precisión
ADS1120 — ADC delta-sigma de 16 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC ADS1120-Q1 — ADC delta-sigma de baja potencia de 16 bits, 2 kSPS y 4 canales para automoción con PGA y VREF para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS1120EVM — ADS1120 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS1120EVM — ADS1120 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Versión: 2.0.1
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

Documentación

Información de la versión

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Soporte de software

ADS1120EVM-SW — Software for ADS1120EVM; requires ADCPRO

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120

ADS1120EVM-SW — Software for ADS1120EVM; requires ADCPRO

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS1x20EVM User's Guide 12/07/2013
Certificado ADS1120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos