ADS8028EVM-PDK

ADS8028EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS8028EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8028. The ADS8028 is a 12-bit, 8-channel muxed, successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC), with a maximum throughput rate of 1 MSPS. The ADS8028 also offers an internal 2.5V voltage reference and internal temperature sensor with 0.25°C resolution. The ADS8028EVM allows access to every pin of the converter and makes it easy to connect the ADS8028 SPI-compatible serial interface to any host microprocessor or TI DSP based system with 1.8V, 3.3V, or 5V logic capability. The ADS8028EVM-PDK combines the ADS8028EVM with the DSP-based MMB0 motherboard and ADCPro™ evaluation software for the complete evaluation of the ADS8028 device.

 

Funciones
  • Easy-to-use ADCPro™ evaluation software for Microsoft Windows™ operating systems
  • Built-in analysis tools for ADCPro™, including scope, FFT, and histogram displays
  • Simple device operation with full control of single 16-bit control register
  • Data collection to text files
  • 1.8V, 3.3V, or 5V logic compatible with 16-bit 20MHz SPI Interface
  • Contains all support circuitry needed for the ADS8028
  • Voltage reference options: ADS8028 (2.5V) internal reference, on-board REF5025 (2.5V) reference, or external reference
  • Two on-board OPA836 (205 MHz unity gain bandwidth / 1mA quiescent current) ADC input drivers
  • Power supplied by MMB0 motherboard
  • Compatible with the TI Modular EVM System
ADC de precisión
ADS8028 — ADC SAR de 12 bits, 8 canales, 1 MSPS con referencia interna y sensor de temperatura interna
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8028EVM-PDK — ADS8028 Performance Demonstration Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8028EVM-PDK — ADS8028 Performance Demonstration Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Versión: 2.0.1
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

Documentación

Información de la versión

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Soporte de software

ADS8028EVM-PDK-SW — Software for ADS8028EVM-PDK; requires ADCPRO

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028

ADS8028EVM-PDK-SW — Software for ADS8028EVM-PDK; requires ADCPRO

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS8028EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 21/07/2012
Certificado ADS8028EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos