ADS8339EVM-PDK

ADS8339EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS8339EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8339 analog-to-digital converter (ADC). The converter is a 16 bit pseudo differential unipolar Successive-Approximation-Register (SAR) ADC with a maximum throughput of 250KSPS. The EVM includes input and reference drivers enabling the ADC to work within its typical performance specifications. It is designed around a 5V analog supply, which powers an on-board 4.5V reference.  The ADC input driver design allows either unipolar or bipolar signals at the EVM input.  Access is available to every digital pin of the converter making it easy to connect to any host microprocessor or TI DSP based system.

Funciones
  • 3.3V logic SPI interface with selectable SCLK frequencies between 400KHz up to 25MHz  
  • Software capable of sampling rates between 4KSPS to 250KSPS
  • Accessible 100mil pitch headers for easy connection to any host microprocessor or TI DSP
  • On-board low noise 4.5V reference (REF5045)
  • Jumper selectable input range: (±)2.15V(bipolar) or 0.1-to-4.4V(unipolar)
ADC de precisión
ADS8339 — ADC SAR en miniatura de 16 bits, 250 kSPS, micropotencia de interfaz serie
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 de 16 bits y 250 kSPS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 de 16 bits y 250 kSPS

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Versión: 2.0.1
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

Documentación

Información de la versión

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Soporte de software

ADS8339EVM-PDK-SW — ADS8339EVM-PDK software

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339

ADS8339EVM-PDK-SW — ADS8339EVM-PDK software

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS8339EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 3/11/2015
Certificado ADS8339EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos