ADS1220EVM

Información general

The ADS1220 evaluation module (EVM) is a development platform for the ADS1220, which is a 24-bit, multichannel, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC). The EVM uses the ADS1220 along with minimal circuitry to demonstrate functionality for prototyping and part evaluation.

The pins of the ADS1220 are accessible through various connections on ADS1220EVM connectors. The EVM also contains a MSP430 for use with a personal computer. The EVM allows for connection to a computer via a USB port.

ADS1220EVM is controlled by the ADCPro™ evaluation software using a plug-in. The software is designed to run with the Microsoft® Windows™ operating system and allows for the complete evaluation of the ADS1220.

Funciones
  • Contains all support circuitry required for ADS1220
  • 5-V or 3.3-V power-supply options for ADC
  • Voltage reference options: external or onboard
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows™ XP and Windows 7
  • Built-in analysis tools including scope, fast Fourier transform (FFT) and histogram displays
  • Data collection to text files
  • Complete control of board settings
  • Easily expandable with our analysis plug-in tools
ADC de precisión
ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00765 — Diseño de referencia del extremo frontal de resolución 1G sobre un rango de 15 kg y ruido inferior a
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00765 — Diseño de referencia del extremo frontal de resolución 1G sobre un rango de 15 kg y ruido inferior a
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Versión: 2.0.1
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

Documentación

Información de la versión

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Soporte de software

ADS1220EVM-SW — Software for ADS1220EVM; requires ADCPRO

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220

ADS1220EVM-SW — Software for ADS1220EVM; requires ADCPRO

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS1x20EVM User's Guide 12/07/2013
Certificado ADS1220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos