ADS8638EVM-PDK

ADS8638EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS8638EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8614, ADS8618, ADS8634, and ADS8638 analog to digital converters. These 12/16-bit, four or eight channel, SAR converters offer multiple true bipolar and unipolar ranges in addition to a variety of alarm options. An LED is installed on the EVM board to monitor the alarm. The EVM gives access to every pin of the converter which enables the ADCs serial interface header to easily attach to any host microprocessor or TI DSP based system. Furthermore, the ADC includes a precise 2.5V internal reference voltage and the evaluation board includes an external +2.5V. The two reference options are selectable using onboard jumpers.

 

Funciones
  • Contains all support circuitry needed for the ADS8638 family of parts
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP based communication systems
  • Voltage reference options: ADC internal reference, onboard 2.5V reference, or external reference
  • Onboard OPA140 to drive an ADC input channel
  • LED used to monitor ADC alarm option
  • Compatible with the TI Modular EVM System
ADC de precisión
ADS8638 — SAR bipolar de 12 bits y 8 canales con rangos de entrada seleccionables por software
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8638EVM-PDK — ADS8638 Performance Demonstration Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8638EVM-PDK — ADS8638 Performance Demonstration Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Versión: 2.0.1
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

Documentación

Información de la versión

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Soporte de software

ADS8638EVM-PDK-SW — Software for ADS8638EVM-PDK; requires ADCPRO

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

ADS8638EVM-PDK-SW — Software for ADS8638EVM-PDK; requires ADCPRO

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS8638EVM-PDK User Guide (Rev. A) 2/02/2016
Certificado ADS8638EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos