ADS7945EVM-PDK

ADS7945EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS794xEVM-PDK is designed to evaluate the ADS7945 and ADS7946 analog-to-digital converters. These converters are 14-bit dual-channel differential SAR converters with a maximum throughput rate of 2MSPS. The ADS7945 offers fully-differential input voltages while the ADS7946’s pseudo differential inputs offer singled-ended input voltages with common-mode noise cancelling capabilities. The EVM includes input drivers that allow the selection between bipolar and unipolar input voltages. A low noise reference is provided on-board as well as the option to use an external reference. The EVM gives access to every pin of the converter making it easy to connect to any host microprocessor or TI DSP based system.

 

Funciones
  • 5V, 3.3V, or 1.8V logic compatible with 16-bit 40Mhz SPI Interface
  • Simple channel selection with a single 16-bit word command
  • Serial interface header for easy connection to TI DSP based communication systems
  • Compatible with the TI Modular EVM System
  • Voltage reference options: on-board REF5040 (4.096V) reference or external reference
  • Voltage reference buffering using OPA350
  • On-board OPA836 (200MHz BW / 1mA quiescent current) ADC input drivers
  • Jumper selectable bipolar ( -Vref/2 to +Vref/2 ) or unipolar ( 0V to Vref ) input range with 5V supply
ADC de precisión
ADS7945 — ADC SAR de 14 bits, 2 MSPS, dos canales, unipolar, diferencial y potencia en u

 

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA2835 — Amplificador operacional doble de ultra baja potencia, salida de carril a carril, entrada de carril OPA2836 — Amp op doble, de muy baja potencia, con salida de carril a carril, con entrada de carril negativo, V OPA2836-Q1 — Amp op CMOS, doble, muy baja potencia, salida carril a carril, amplificador óptico VFB, de grado aut OPA835 — Amplificador VFB de ultra baja potencia, con salida de carril a carril y entrada de carril negativa OPA836 — Amp op VFB de muy baja potencia, salida de carril a carril, entrada de carril negativo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS7945EVM-PDK — ADS7945 Performance Demonstration Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS7945EVM-PDK — ADS7945 Performance Demonstration Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Versión: 2.0.1
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1120EVM — Módulo de evaluación ADS1120 ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220 ADS1256EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1256 ADS1259EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1259 ADS1282EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1282 ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945 ADS7957EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7957 ADS7961EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7961 ADS8028EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8028 ADS8320EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8320 ADS8325EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8325 ADS8326EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento ADS8326 ADS8339EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR miniatura para ADS8339 ADS8638EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS8638

Documentación

Información de la versión

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Soporte de software

ADS7945EVM-PDK-SW — Software for ADS7945EVM-PDK; requires ADCPRO

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945

ADS7945EVM-PDK-SW — Software for ADS7945EVM-PDK; requires ADCPRO

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS7945EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS7945
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS794xEVM and ADS794xEVM-PDK User Guide (Rev. B) 7/09/2017
Certificado ADS7945EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos