AVCLVCDIRCNTRL-EVM

AVCLVCDIRCNTRL-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación genérico está diseñado para admitir dispositivos de conversión controlados por dirección de semiconductor de óxido metálico complementario de baja tensión y AVC de uno, dos, cuatro y ocho canales. También es compatible con la retención de bus y los dispositivos de automoción Q1 en el mismo número de canales. Los AVC son dispositivos de conversión de baja tensión con una potencia de accionamiento inferior a los 12 mA. El LVC es un dispositivo de conversión de mayor tensión de 1.65 a 5.5 V con una potencia más alta de accionamiento de 32 mA.

Funciones
  • Conector SMB disponible para funcionamiento a alta velocidad
  • Puerto de tierra disponible en cada pin del cabezal para mantener la integridad de la señal
  • DIR y OE tienen opciones de resistencia de subida/bajada de 10K ohmios
  • Diseñado para admitir hasta 20 dispositivos diferentes
Conversión de tensión
SN54SLC8T245-SEP — Convertidor de nivel de 8 bits con tolerancia a la radiación y control de dirección, 0.65 V a 3.3 V SN74AVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl SN74AVC1T45-Q1 — Transceptor de bus automotriz de un bit, doble alimentación y nivel tensión configurable SN74AVC2T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits con conversión de tensión configurable y salid SN74AVC2T45-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits de calidad automotriz con traducción de tensión c SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi SN74AVC4T245-Q1 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal SN74AVC4T774-Q1 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal SN74AVC8T245-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits en catálogo automotriz con traducción de tensión SN74AVCH1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de 1 bit con traducción de tensión configurable y salidas d SN74AVCH2T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits con traducción de tensión configurable y salidas SN74AVCH4T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 4 bits con traducción de tensión configurable y salidas SN74AVCH4T245-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y ret SN74AVCH8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con traducción de tensión configurable y salidas SN74AXC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un bit SN74AXC1T45-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de un bit de calidad automotriz SN74AXC2T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits con traducción de tensión configurable SN74AXC2T45-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits con traducción de tensión configurable de cali SN74AXC4T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 4 bits SN74AXC4T245-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 4 bits con traducción de tensión configurable y salida d SN74AXC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits SN74AXC8T245-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con traducción de tensión configurable y salida d SN74AXCH1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un bit SN74AXCH2T45 — Transceptor de bus de alimentación doble AXC de 2 bits de 0.65 V a 3.6 V con retención de bus SN74AXCH4T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 4 bits SN74AXCH8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits SN74LVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl SN74LVC1T45-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de un bit con traducción de tensión configurable de calidad SN74LVC2T45 — Transceptor de alimentación doble de 2 bits con selector de nivel de tensión configurable y salidas SN74LVC2T45-Q1 — Transceptor de alimentación doble de dos bits con traducción de tensión configurable en catálogo aut SN74LVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con selector de nivel de tensión configurable y s SN74LVC8T245-Q1 — Traducción de bus de suministro DL de 8 bits con traducción de tensión y salidas de tres estados de SN74LVCC3245A — Transceptor de bus octal con tensión de salida ajustable y salidas de 3 estados SN74LVCC4245A — Transceptor de bus octal con tensión de salida ajustable y salidas de 3 estados SN74LVCH8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con traducción de tensión configurable y salidas SN74LXC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl SN74LXC1T45-Q1 — Transceptor de bus de automoción de bit único y doble alimentación con cambio de nivel de tensión co SN74LXC8T245 — Transceptor de bus de doble alimentación de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal SN74LXC8T245-Q1 — Transceptor de traducción de nivel de tensión amplio de alimentación doble de 8 bits con salida de t SN74LXCH1T45 — Transceptor de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurable SN74LXCH8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con traducción de tensión configurable y salidas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
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
* EVM User's guide Generic AVC and LVC Direction Controlled Translation EVM (Rev. B) 30/07/2021
Certificado AVCLVCDIRCNTRL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos