PCMX140Q1EVM-PDK

PCMX140Q1EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El PCMx140EVM-PDK es un módulo de evaluación (EVM) que permite al usuario probar las capacidades de la familia de dispositivos PCMx140-Q1, que es un convertidor de señal analógica a digital (ADC) de audio de canal cuádruple y alto rendimiento. El PCMx140- Q1 está pensado para sistemas activados por voz, micrófonos profesionales, audioconferencias, informática portátil, comunicación y aplicaciones de entretenimiento y automotrices. El PCMx140EVM-PDK se empareja con la AC-MB (incluida en el kit), una placa base flexible que proporciona alimentación, control y datos de audio digital al EVM.

Funciones
  • Kit de evaluación completo para el PCMx140 de audio de canal cuádruple ADC
  • ADC de audio de alto rendimiento: Rango dinámico de 106 dB, 108dB o 113dB
  • Micrófono integrado para pruebas de grabación de voz
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
  • La conexión USB a la PC proporciona alimentación, control y transmisión de datos de audio para una fácil evaluación
ADC de audio
PCM3140-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCM5140-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCM6140-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCMD3180-Q1 — Convertidor de entrada de modulación por densidad de pulsos (PDM) a multiplexación por división en e
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM3140Q1EVM-PDK — PCM3140-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles

PCM3140Q1EVM-PDK — PCM3140-Q1 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

PCM5140Q1EVM-PDK — Módulo de evaluación PCM5140-Q1

Productos y hardware compatibles

PCM5140Q1EVM-PDK — Módulo de evaluación PCM5140-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

PCM6140Q1EVM-PDK — PCM6140-Q1 evaluation module for quad-channel 768-kHz Burr-Brown™ audio ADC

Productos y hardware compatibles

PCM6140Q1EVM-PDK — PCM6140-Q1 evaluation module for quad-channel 768-kHz Burr-Brown™ audio ADC
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide PCMx140Q1EVM-PDK User's Guide PDF | HTML 20/11/2023
Certificado PCM5140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 22/02/2024
Certificado PCM6140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 16/01/2024
Certificado PCM3140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos