TAS2559EVM

Información general

El módulo de evaluación TAS2559EVM proporciona a los usuarios un potente kit de herramientas para una evaluación completa del amplificador de audio TAS2559 cuando se utiliza con el paquete de software PurePath™ Console 3 (PPC3). La placa de referencia puede funcionar en modo estéreo mediante el dispositivo TAS2560 que se encuentra en la placa. También puede funcionar en modo mono. El módulo de evaluación se suministra con dos altavoces de referencia conectados. La placa proporciona una conexión USB a su PC y está controlada por un paquete de software PPC3. El PPC3 se debe descargar por separado. Con PPC3 puedes ajustar aún más la solución a su gusto. Conecte dos EVM juntos y la solución se transforma rápidamente en una solución estéreo. El EVM también incluye una conexión a la placa de aprendizaje del amplificador inteligente v2, donde se pueden caracterizar altavoces adicionales para su aplicación al tiempo que se utilizan las funciones avanzadas de PPC3.

Funciones
  • Dos altavoces de referencia
  • Interfaz de control SPI o I2C modos estéreo y mono
  • Interfaz USB integrada y cable para la conexión al PC con un sistema operativo Microsoft Windows 7+
  • Acceso a la aplicación TAS2555 para PurePath Console 3

  • Placa de evaluación TAS2559 con dos altavoces de referencia
  • USB

Amplificadores de audio de uso general
TAS2559 — Amplificador inteligente de entrada digital de 5.7 W con protección de altavoces integrada y procesa TAS2560 — Amp. int. de entr. dig. de 5.6 W c/detecc. de I/V p/prote. de altav. y boost integ. clase H de 8.5 V

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Develop with TAS2559

Ver paquete

Develop with TAS2559

close
See hardware, software, and design resources for evaluating the TAS2559Class-D Smart Amp audio amplifier.
Placa de evaluación

TAS2559EVM — TAS2559 Módulo de evaluación del amplificador de audio de 5.7 W de clase D

Required
¿Por qué lo necesito? This evaluation module provides you with a powerful tool kit for the complete assessment of the TAS2559 audio amplifier when used with PurePath™ Console 3 software suite (PPC3).
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS2559EVM — TAS2559 Módulo de evaluación del amplificador de audio de 5.7 W de clase D

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

PP-SALB2-EVM — Módulo de evaluación PP-SALB2-EVM de placa de caracterización de altavoces para amplificador inteligente (placa de aprendizaje 2)

Required if
using Smart Amp speaker protection features.
¿Por qué lo necesito? This board allows you to characterize your speaker, generate a digital model of speaker thermal and measure excursion and acoustic parameters which are essential for Smart Amp features.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PP-SALB2-EVM — Módulo de evaluación PP-SALB2-EVM de placa de caracterización de altavoces para amplificador inteligente (placa de aprendizaje 2)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Software de aplicación y estructura

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

Required
¿Por qué lo necesito? The PurePath Console 3 software app allows the evaluation and tuning of TAS2559.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de audio
PCM1841-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio de 32 bits, 192 kHz y 4 canales para el sector automo PCM3120-Q1 — ADC de audio de baja potencia, controlado por software, para sector automotriz, estéreo, con rela PCM3140-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCM5120-Q1 — ADC de audio estéreocontrolado por software de baja potencia, 768 kHz y relación señal-ruido de 1 PCM5140-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCM6020-Q1 — ADC de audio de 2 canales con polarización de micrófono integrada, refuerzo y diagnóstico de entrada PCM6120-Q1 — ADC automotriz de audio estéreo controlado por software de baja potencia, 768 kHz y relación seña PCM6140-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCM6260-Q1 — ADC de audio de 6 canales para automoción con polarización de micrófono programable integrada, re PCM6340-Q1 — ADC de audio de 4 canales automotriz con polarización de micrófono integrada, diagnóstico de entr PCMD3140 — Convertidor de cuatro canales de entrada PDM a salida TDM o I²S PCMD3140-Q1 — Convertidor automotriz, con relación señal-ruido (SNR) de 127 dB, 768 kHz, 4 canales, entrada de mod PCMD3180 — Convertidor de entrada de modulación por densidad de pulsos (PDM) a multiplexación por división en e PCMD3180-Q1 — Convertidor de entrada de modulación por densidad de pulsos (PDM) a multiplexación por división en e TAA3020 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio de 768 kHz y canal estéreo con SNR de 104&nbs TAA3040 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio de 768 kHz y canal estéreo, 4 canales y SNR de 104 TAA5212 — Convertidor analógico-digital de audio estéreo de alto rendimiento con un rango dinámico de 119 dB y TAA5412-Q1 — ADC de audio estéreo automotriz con un rango dinámico de 112 dB, entrada de alto voltaje, polarizaci TLV320ADC3120 — ADC de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo con SNR de 106 dB TLV320ADC3140 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can TLV320ADC5120 — ADC de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo con SNR de 120 dB TLV320ADC5140 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can TLV320ADC6120 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, con SNR de 12 TLV320ADC6140 — Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can
Amplificadores de audio de uso general
TAS2552 — Amplificador inteligente de entrada digital/analógica de 4 W con detección de I/V para protección e TAS2555 — Amplificador inteligente de entrada digital de 5.7 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz TAS2557 — Amplificador inteligente de entrada digital de 5.7 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz TAS2559 — Amplificador inteligente de entrada digital de 5.7 W con protección de altavoces integrada y procesa TAS2560 — Amp. int. de entr. dig. de 5.6 W c/detecc. de I/V p/prote. de altav. y boost integ. clase H de 8.5 V TAS2563 — Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz TAS5731 — Amp. audio estéreo 20W, mono 41W, 8-21.5V, entrada digital bucle abierto Clase D compatibilidad 2.1 TAS5760MD — Amp. audio de clase D con entrada digital estéreo 55 W, mono 114 W y 4.5 a 26.4 V con HP integrado
Amplificadores de audio especializados
TPA6166A2 — Amplificador para auriculares de entrada analógica estéreo de 43 mW con detección de accesorios
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS2110 — Amp. de altavoz de clase D c/entrada digital mono de 6.1 W y boost de clase H integrado de 11 V TAS2764 — Amplificador inteligente de 2.3 a 16 V con entrada digital de 13 W, detección de I/V, para la protec TAS2780 — Amplificador inteligente de entrada digital de 25 W, de 4.5 V a 24 V y pico de 6 A con detección de TAS5729MD — Amp. audio digital clase D entrada abierta, 12 W estéreo, 24 W mono, sum. 4.5 a 26.4 V HP TAS5733L — Amp. de audio de clase D, bucle abierto, entrada digital estéreo 10 W, mono 20 W y 8-16.5 V, EQ y AG TAS5751M — Amp. de aud. clase D de bucle ab., entr. digit. est. de 25 W, mono de 40 W y 8 V a 26.4 V c/EQ y AGL TAS5754M — Amplificador audio digital Clase D salida estéreo 40W, mono 61W, sum. 4.5 a 26.4V, entrada digital TAS5756M — Amplificador audio digital, Clase D salida estéreo 30W, mono 40W, sum. 4.5 a 26.4 V, entrada digital TAS5760L — Amp. audio clase D con entrada digital estéreo de 21 W, mono de 42 W y alimentación de 4.5 a 16.4 V TAS5760LD — Amp. audio clase D con entrada digital estéreo 21 W, mono 42 W y de 4.5V a 16.4 V con HP integrado TAS5760M — Amp. audio de clase D con entrada digital estéreo 55 W, mono de 114 W y alimentación de 4.5 a 26.4 V TAS5780M — Amplificador de audio clase D, entrada digital estéreo 20 W, mono 40 W y alimentación 4.5 V a 26.4 V TAS5782M — Amplificador de audio inteligente estéreo de 20 W y mono de 40 W, de clase D, entrada digital y fuen TAS5805M — Amplificador de audio de clase D con procesamiento, estéreo de 23 W, mono de 45 W, fuente de aliment TAS5822M — Amp. clase D, bucle cerrado, entrada digital, estéreo, 35 W, s/ inductor c/ proc. mejorado de 96 kHz TAS5825M — Amplificador de audio inteligente de clase D con entrada digital estéreo de 38 W, mono de 65 W y 4.5 TAS5825P — Amp. de aud. cl. D c/entrada dig. y ctrl. de clase H de 4.5 V a 26.4 V c/inact. ultrab. y efic. sup.
Amplificadores de audio para celulares, tabletas y dispositivos portátiles
TAS2562 — Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con detección de I/V para protección de altavoc TAS2564 — Amplificador inteligente de entrada digital de 7 W con detección de I/V para protección de altavoces TAS2572 — Amplificador inteligente de entrada digital de 6.6 W con detección I/V y refuerzo integrado de 13 V
Amplificadores de audio para PC y portátiles
TAS2770 — Amplificador inteligente de 20 W, entrada digital, 4.5 a 18 V con detección de I/V para la protecció TAS2781 — Amplificador de clase D con entrada digital de 25 W y 4.5 V a 23 V con procesamiento de audio integr TAS5766M — Amp. audio inteligente clase D con entrada digital estéreo 50 W, mono 100 W y sum. 4.5 a 26.4 V
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS5411-Q1 — Amplificador de audio de clase D, mono, con entrada analógica, para uso automotriz, 8 W, 4.5 a 18 V TAS5421-Q1 — Amplificador de audio de clase D, mono, con entrada analógica, para uso automotriz, 22 W, 4.5 a 18 V TAS5431-Q1 — Amplificador de audio Clase D mono con entrada analógica de 8 W, 4.5 a 18 V para uso automotriz TAS5441-Q1 — Amplificador de audio Clase D mono con entrada analógica de 22 W, 4.5 a 18 V para uso automotriz TAS5760M-Q1 — Amplificador de audio de Clase D, entrada digital, 25 W, 2 canales y alimentación de 4.5 V a 26.4 V TAS6421-Q1 — Amp. audio Clase D, autom., 75 W, 2 MHz, 1 canal, entrada digital 4.5 a 26.4 V, protec. caída carga TAS6422-Q1 — Amp. audio automotr. clase D, entr. dig. de 4.5-26.4 V, 75 W, 2 MHz, 2 canales con descarga de carga TAS6422E-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D con entrada digital de 4.5 V a 26.4 V, 75 W, 2 MHz y 2 c TAS6424-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada digital de 4.5 a 26.4 V, 75 W, 2 MHz y 4 can TAS6424E-Q1 — Amplificador de audio automotriz clase D, entrada digital de 4.5 a 26.4 V, 4 canales, 2 MHz y 75 W TAS6424L-Q1 — Amplificador de audio de clase D, entrada digital de 27 W, 2 MHz, 4 canales, de 4.5 V a 18 V, con de TAS6424M-Q1 — Amplificador de audio de clase D con entrada digital de 45 W, 2 MHz, 4 canales, de 4.5 V a 18 V, con TAS6424MS-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D con entrada digital de 4.5 a 18 V, 45 W, 2 MHz y 4 canal TAS6424R-Q1 — Amplificador de audio automotriz clase D, entrada digital de 4.5 a 26.4 V, 4 canales, 2 MHz y 75 W TAS6511-Q1 — Amplificador automotriz de audio clase D de 1 canal con entrada digital, 50 W, 2 MHz con detecció TAS6584-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D de cuatro canales con entrada digital de 10 A y 45 V con TAS6684-Q1 — Amplificador automotriz de audio de clase D de cuatro canales con entrada digital de 13 A y 45 V TAS6754-Q1 — Amplif. de audio clase D, 4 canales, autom. con entrada digital de 19 V y tecnología 1L Modulation™ TPA6304-Q1 — Amplificador de audio Burr-Brown™ automotriz, clase D, entrada analógica de 2.1 MHz, 45 W, 4 canales TPA6404-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D con entrada analógica de suministro de 4.5 a 18 V, 45 W,
CODEC de audio
TAC5111 — Códec de audio mono de baja potencia con ADC de rango dinámico de 105 dB y DAC de rango dinámico de TAC5111-Q1 — Códec de audio mono de baja potencia para automoción con ADC de rango dinámico de 105 dB y DAC de ra TAC5112 — Códec de audio estéreo de baja potencia con ADC de rango dinámico de 105 dB y DAC de rango dinámico TAC5112-Q1 — Códec de audio estéreo de baja potencia con ADC de rango dinámico de 105 dB, DAC de rango dinámico d TAC5211 — Códec de audio mono de alto rendimiento con ADC de rango dinámico de 119 dB y DAC de rango dinámi TAC5212 — Códec de audio estéreo de alto rendimiento con ADC de rango dinámico de 119 dB y DAC de rango dinámi TAC5311-Q1 — Códec de audio mono para automoción con ADC de 104 dB, DAC de 114 dB, entrada de alta tensión, polar TAC5312-Q1 — Códec de audio estéreo para automoción con ADC de 104 dB, DAC de 114 dB, entrada de alta tensión, po TAC5412-Q1 — Códec de audio estéreo automotriz con ADC de 112 dB, DAC de 120 dB, entrada de alto voltaje, polariz TLV320AIC3268 — Códec de audio estéreo de potencia ultrabaja TLV320AIC3268
DAC de audio
PCM1690 — DAC de audio de 8 canales con SNR de 113 dB y salidas diferenciales PCM5242 — DAC de audio estéreo DirectPath™ de 4.2 VRMS, 32 bits, 384 kHz y 114 dB TAD5112 — Convertidor analógico a digital (DAC) de audio estéreo de baja potencia con rango dinámico de 110 dB TAD5112-Q1 — DAC de audio estéreo de baja potencia para automoción con rango dinámico de 110 dB y controlador de TAD5212 — Convertidor analógico a digital (DAC) de audio estéreo de alto rendimiento con rango dinámico de 120 TAD5212-Q1 — DAC de audio estéreo de alto rendimiento para automoción con rango dinámico de 120 dB y controlador
Drivers piezoeléctricos
DRV5825P — Controlador piezo, entr. digital estéreo 7.5 A, mono 15 A, 4.5 V a 26.4 V, prot. inteligente de I/V
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
TAA3020EVM-PDK — Kit de desarrollo de productos TAA3020
Placa de evaluación
ADC3120EVM-PDK — Módulo de evaluación de TLV320ADC3120 para ADC de audio Burr-Brown™ de canal estéreo de 768 kHz con ADC3120Q1EVM-PDK — Módulo de evaluación PCM3120-Q1 para convertidor analógico-digital de audio estéreo de 768 kHz con S ADC5120EVM-PDK — Módulo de evaluación de TLV320ADC5120 para ADC de audio Burr-Brown™ de canal estéreo de 768 kHz con ADC5120Q1EVM-PDK — Módulo de evaluación PCM5120-Q1 para convertidor analógico-digital de audio estéreo de 768 kHz con S ADC6120EVM-PDK — Módulo de evaluación de TLV320ADC6120 para ADC de audio Burr-Brown™ de canal estéreo de 768 kHz con ADC6120Q1EVM-PDK — Módulo de evaluación PCM6120-Q1 para convertidor analógico-digital de audio estéreo de 768 kHz con S PCM1809EVM — Módulo de evaluación PCM1809 PCMD3140Q1EVM-PDK — Módulo de evaluación PCMD3140-Q1 para convertidor de 4 canales de entrada PDM a salida TDM o I²S PP-SALB2-EVM — Módulo de evaluación PP-SALB2-EVM de placa de caracterización de altavoces para amplificador inte TAA3040EVM-PDK — Módulo de evaluación TAA3040 TAA5212EVM-K — Módulo de evaluación TAA5212 TAC5112EVM-K — Módulo de evaluación TAC5112 TAC5212EVM-K — Módulo de evaluación TAC5212 TAD5212EVM-K — Módulo de evaluación TAD5212 TAS2555YZEVM — TAS2555 Módulo de evaluación del amplificador de audio de 5.7 W de clase D TAS2557EVM — TAS2557 Módulo de evaluación del amplificador de audio de clase D de 5.7 W con sensor de altavoz e i TAS2559EVM — TAS2559 Módulo de evaluación del amplificador de audio de 5.7 W de clase D TAS2560EVM — TAS2560 Módulo de evaluación del amplificador de audio de 5.6 W de clase D TAS2563QFNEVM — Módulo de evaluación TAS2563 (para encapsulado QFN) TAS2770EVM — TAS2770EVM Amplificador de audio de clase D mono, entrada digital, detección de IV y módulo de evalu TAS2781EVM — Módulo de evaluación TAS2781 para amplificador de audio mono de clase D con entrada digital y sensor TAS3251EVM — Módulo de evaluación TAS3251 de amplificador de clase D con entrada digital Ultra HD estéreo de 175  TAS5411Q1EVM — TAS5411-Q1 8-W Módulo de evaluación de amplificador de audio de clase D de entrada analógica mono de TAS5421EVM — TAS5421EVM Placa de evaluación del amplificador de audio para eCall, telemática, cuadro de instrumen TAS5431Q1EVM — TAS5431-Q1 8-W Módulo de evaluación de amplificador de audio de clase D de entrada analógica mono TAS5441Q1EVM — Módulo de evaluación del amplificador de audio para eCall, telemática, cuadro de instrumentos y sist TAS5721EVM — Módulo de evaluación TAS5721 TAS5733LEVM — TAS5733L Módulo de evaluación de amplificador de audio de clase D de circuito abierto y entrada digi TAS5751MEVM — TAS5751M Módulo de evaluación del amplificador de audio de clase D de circuito abierto y entrada dig TAS5754MDCAEVM — TAS5754M Módulo de evaluación del amplificador de clase D de circuito cerrado de entrada digital I2S TAS5756MDCAEVM — TAS5756M Módulo de evaluación del amplificador de clase D de circuito cerrado de entrada digital I2S TAS5760XXEVM — Módulo de evaluación TAS5760M/MD/L/LD TAS5782MEVM — Amplificador de audio TAS5782M de clase D, bucle cerrado y entrada digital con módulo de evaluación TAS5805MEVM — TAS5805M Amplificador de audio de clase D con circuito cerrado, estéreo, entrada digital y EVM de pr TAS5825MEVM — Amplificador de audio de clase D de circuito cerrado con entrada digital y módulo de evaluación de p TAS6421Q1EVM — TAS6421-Q1 Amplificador de audio de clase D con entrada digital de 2.1 MHz de 1 canal con módulo de TAS6422EQ1EVM — Módulo de eval. de diag. I2C del amp. de audio de clase D con entrada digital de 2 canales, 2 MHz TAS6422Q1EVM — TAS6422Q1 Amplificador de audio de clase D con entrada digital de 2.1 MHz de 2 canales con módulo de TAS6424EQ1EVM — Mód. de eval. TAS6424E-Q1 de amp. de audio de clase D c/entrada dig. de cuatro canales, 75 W y 2 MHz TAS6424LQ1EVM — TAS6424LQ1 Amplificador de audio de clase D con entrada digital de 2.1 MHz de 4 canales con módulo d TAS6424MSQ1EVM — Amplificador de audio de clase D con entrada digital de 4 canales y 2.1 MHz con módulo de evaluación TAS6511Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6511-Q1 TAS6584Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6584-Q1 para amplificador de audio de clase D de 4 canales, entrada digit TAS6684Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6684-Q1 TAS6754Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6754-Q1 TPA6304Q1EVM — Módulo de evaluación de amplificador de audio de Clase D, entrada analógica de 2.1 MHz y 4 canales p TPA6404Q1EVM — Módulo de evaluación TPA6404-Q1 de amplificador de audio de Clase D, entrada analógica de 2 MHz, 50 
Códec de software

TAS2XXX-DRIVERS — Linux driver for TI's TAS2XXX families

Optional
¿Por qué lo necesito? The TAS2XXX Android drivers grants you access to open-source Android and OS-agnosic drivers for Class-D and Smart Amp products.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS2110 — Amp. de altavoz de clase D c/entrada digital mono de 6.1 W y boost de clase H integrado de 11 V TAS2780 — Amplificador inteligente de entrada digital de 25 W, de 4.5 V a 24 V y pico de 6 A con detección de
Amplificadores de audio para PC y portátiles
TAS2770 — Amplificador inteligente de 20 W, entrada digital, 4.5 a 18 V con detección de I/V para la protecció

TAS2XXX-DRIVERS — Linux driver for TI's TAS2XXX families

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 3/02/2023

TAS2xxx-Linux driver supports TI's TAS device families.

Productos
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS2110 — Amp. de altavoz de clase D c/entrada digital mono de 6.1 W y boost de clase H integrado de 11 V TAS2780 — Amplificador inteligente de entrada digital de 25 W, de 4.5 V a 24 V y pico de 6 A con detección de
Amplificadores de audio para PC y portátiles
TAS2770 — Amplificador inteligente de 20 W, entrada digital, 4.5 a 18 V con detección de I/V para la protecció

Información de la versión

TAS2XXX-LINUX-DRIVERS

1) Utilize binary file for basic register setting.

2) A set of code supports multiple models of device

Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

TAS2559EVM — TAS2559 Módulo de evaluación del amplificador de audio de 5.7 W de clase D

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS2559EVM — TAS2559 Módulo de evaluación del amplificador de audio de 5.7 W de clase D

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TAS2559EVM User's Guide (Rev. A) 17/03/2017
Certificado TAS2559EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos