TAC5412Q15B5EVM-K

TAC5412Q15B5EVM-K

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TAx5x1xQ15B5EVM-K permite al usuario probar las capacidades de los convertidores de Texas Instruments: el ADC de alto rendimiento y dos canales TAA5412-Q1, o los códecs de alto rendimiento de dos canales TAC5412-Q1 y un canal TAC5411-Q1. Las otras variantes enumeradas también son compatibles donde los usuarios pueden reemplazar la unidad U1 con el dispositivo de interés. El módulo de evaluación está emparejado con AC-MB, una placa madre flexible que proporciona alimentación, control y datos de audio digital al módulo de evaluación.

Funciones
  • Kit de evaluación completo para TAC5x12-Q1 (códec de dos canales), TAC5x11-Q1 (códec de canal único) o TAA5412-Q1 (ADC de dos canales).
  • Rango dinámico de códec mono/estéreo de alto rendimiento: DAC de 120 dB y ADC de 110 dB o DAC de rendimiento estándar de 106 dB y ADC de 102 dB
  • Micrófonos integrados para pruebas de grabación de voz
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
  • La conexión USB a la PC proporciona alimentación, control y transmisión de datos de audio para una fácil evaluación
  • Escenarios de diagnóstico en placa para entrada de audio analógica
CODEC de audio
TAC5311-Q1 — Códec de audio mono para automoción con ADC de 104 dB, DAC de 114 dB, entrada de alta tensión, polar TAC5412-Q1 — Códec de audio estéreo automotriz con ADC de 112 dB, DAC de 120 dB, entrada de alto voltaje, polariz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TAx5x1xQ15B5EVM-K Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10/01/2024
Certificado TAC5412Q15B5EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/04/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos