PMP21999

Información general

Este diseño de referencia de convertidor resonante bidireccional de doble puente activo de 6.6 kW permite una entrada de 380 VCC a 600 VCC y una salida de 280 VCC a 450 VCC. En este diseño se aplican el control del transformador de bobinado de placa de circuito impreso PCB y del rectificador sincrónico de la bobina Rogowski (SR) para la densidad de potencia y la optimización de la eficiencia. En este diseño se implementa un enfoque de tarjeta secundaria que incluye un controlador C2000™ (TMDSCNCD280049C), controladores SiC (PMP22001 y PMP22002) y una alimentación de polarización (PMP22003). Con una frecuencia de resonancia de 500-kHz y frecuencias operacionales de 300-kHz ~ 700-kHz, este diseño puede alcanzar una eficiencia máxima del 98%.

Funciones
  • Frecuencia resonante de 500 kHz y frecuencia operacional de 300 kHz a 700 kHz
  • Capaz de un flujo de energía bidireccional
  • Alcanza una eficiencia máxima del 98 % con una entrada de 280 V
  • Dimensión de la placa de 5.8 in x 7.5 in x 3 in
  • Control rectificador sincrónico activo de alta frecuencia y alto voltaje con bobina Rogowski
Opciones de tensión de salida PMP21999.1
Tensión de entrada (Min) (V) 380
Tensión de entrada (Máx) (V) 600
Tensión de salida (Nom) (V) 280
Amperímetro de salida (Máx) (A) 24
Potencia de salida (W) 6720
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT129.PDF (2363 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM143.ZIP (1474 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM142.ZIP (396 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM145.ZIP (8523 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFL5.ZIP (8676 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM144.ZIP (2169 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM141.ZIP (583 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

LMV116 — Amplificador operacional simple de 12 V y 45 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1302-Q1 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ±

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1311 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21530-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, de 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C de controlCARD

Este diseño de referencia de convertidor resonante bidireccional de doble puente activo de 6.6 kW permite una entrada de 380 VCC a 600 VCC y una salida de 280 VCC a 450 VCC. En este diseño se aplican el control del transformador de bobinado de placa de circuito impreso PCB y del rectificador (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21495 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de doble puente activo de 6,6 kW PMP21999 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de 6,6 kW que utiliza un transform PMP23126 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23249 — Diseño de referencia de tarjeta auxiliar FET de GaN de 650 V y 30 mΩ PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-00915 — Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para TIDA-010059 — Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010203 — Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN TIDA-010210 — Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 — Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDM-02000 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C de controlCARD

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21495 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de doble puente activo de 6,6 kW PMP21999 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de 6,6 kW que utiliza un transform PMP23126 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23249 — Diseño de referencia de tarjeta auxiliar FET de GaN de 650 V y 30 mΩ PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-00915 — Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para TIDA-010059 — Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010203 — Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN TIDA-010210 — Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 — Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDM-02000 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
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
* Informe de prueba 6.6-kW, Bi-Directional CLLLC Resonant Converter Reference Design 20/08/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos