TIDA-00915

TIDA-00915

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un inversor trifásico con una potencia nominal continua de 1.25 kW a 50 °C de temperatura ambiente y 550 W a 85 °C de temperatura ambiente para accionar servomotores de 200 V CA. Cuenta con módulos de alimentación de nitruro de galio (GaN) 600-V LMG3411R150 con un FET integrado y un controlador de compuerta montado en una placa de sustrato metálico aislado (IMS) de 1.95 mm para una disipación eficiente del calor. Los circuitos de aislamiento y control se montan en placas FR-4 separadas. Las dimensiones del diseño son de 80 mm x 46 mm x 37 mm, incluidos el disipador térmico, el control, el aislamiento y la etapa de potencia. Este factor de forma ultrapequeño, junto con la capacidad de refrigerar por convección natural sin ventilador, permite una fácil integración de la unidad con el motor, lo que el espacio necesario en el armario hasta en un 50 % y las longitudes de cable en hasta 90 m en aplicaciones de motores de 6 ejes, incluida la robótica, las máquinas CNC, etc.

Funciones
  • 600 V, 6-A LMG3411R150 GaN permite una densidad de potencia de 150 W/in3 en condiciones ambientales de 50 °C hasta 1,25 kW y en condiciones ambientales de 85 °C hasta 550 W
  • El factor de forma ultrapequeño y la refrigeración sin ventilador de convección natural permiten una fácil integración de la unidad con el espacio de suelo y los costos de cableado que ahorran el motor
  • La transición de conmutación muy rápida (5 ns) con el mínimo timbre de tensión del nodo de conmutación reduce las EMI
  • La etapa de potencia de alta eficiencia (eficiencia máxima >99 % a 32 kHz PWM) reduce el tamaño del disipador térmico
  • Protección contra baja tensión de puerta, sobrecorriente del dispositivo y exceso de temperatura
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCM9A.PDF (8036 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQU5A.ZIP (320 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQU4A.ZIP (125 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQU7A.ZIP (2682 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDE8A.ZIP (1499 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQU6A.ZIP (1663 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQU3A.ZIP (695 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AHC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74LVC1G11 — Compuerta AND de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3411R150 — GaN de 600 V y 150 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrad

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C de controlCARD

Este diseño de referencia es un inversor trifásico con una potencia nominal continua de 1.25 kW a 50 °C de temperatura ambiente y 550 W a 85 °C de temperatura ambiente para accionar servomotores de 200 V CA. Cuenta con módulos de alimentación de nitruro de galio (GaN) 600-V LMG3411R150 con un FET (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21495 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de doble puente activo de 6,6 kW PMP21999 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de 6,6 kW que utiliza un transform PMP23126 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23249 — Diseño de referencia de tarjeta auxiliar FET de GaN de 650 V y 30 mΩ PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-00915 — Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para TIDA-010059 — Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010203 — Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN TIDA-010210 — Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 — Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDM-02000 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C de controlCARD

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21495 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de doble puente activo de 6,6 kW PMP21999 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de 6,6 kW que utiliza un transform PMP23126 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23249 — Diseño de referencia de tarjeta auxiliar FET de GaN de 650 V y 30 mΩ PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-00915 — Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para TIDA-010059 — Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010203 — Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN TIDA-010210 — Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 — Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDM-02000 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Three-phase, 1.25-kW, 200-VAC small form factor GaN inverter reference design (Rev. A) 15/03/2019
Nota sobre la aplicación Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28/06/2019
Nota sobre la aplicación Thermal Comparison of FR-4 and Insulated Metal Substrate PCB for GaN Inverter 24/06/2019
Nota sobre la aplicación High Voltage Half Bridge Design Guide for LMG3410 Smart GaN FET (Rev. A) 10/11/2018
Artículo técnico GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 18/09/2017
Informe GaN power module performance advantage in DC/DC converters 2/03/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00195 — Diseño de referencia de la plataforma de evaluación del controlador de puerta IGBT aislado para el s TIDA-00366 — Diseño de referencia para 3 inversor trifásico de aislamiento reforzado con protección de corriente,

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos