TIDA-00359

TIDA-00359

Archivos de diseño

Información general

Low cost, high performance clocking solution for GSPS data converters. This reference design discusses the use of a TRF3765, a low noise frequency synthesizer, generating the sampling clock for a 4 GSPS analog-to-digital converter (ADC12J4000). Experiments demonstrate data sheet comparable SNR and SFDR performance.

Funciones
  • Frequency ranges from 300MHz to 4.8GHz
  • Low noise VCO ~ 133dBc/Hz
  • Low jitter: 0.35ps
  • This reference design is tested and includes an evaluation board, configuration software and User's Guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU829.PDF (374 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRD90.PDF (1262 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRD89.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRD92.ZIP (10461 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRD93.ZIP (3548 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRD91.PDF (6792 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRD88.PDF (1278 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54327 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12J4000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 4,0 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38513 — Regulador de voltaje de 3 A, de caída ultrabaja, con señal power good y habilitación para 1,8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74901 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A y VIN baja (0.8 V) con buena potencia y act

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

TRF3765 — PLL de bajo ruido N entero/N fraccionario de 300 M-4800 MHz con VCO integrado y hasta 8 salidas

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADC12J4000EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de muestreo de RF ADC12J4000 de 12 bits, 4,0 GSPS

Low cost, high performance clocking solution for GSPS data converters. This reference design discusses the use of a TRF3765, a low noise frequency synthesizer, generating the sampling clock for a 4 GSPS analog-to-digital converter (ADC12J4000). Experiments demonstrate data sheet comparable SNR and (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00359 — Diseño de referencia de la solución de registro de tiempo para ADC de GSPS TIDA-01015 — Diseño de referencia de reloj de 4 GHz para ADC de alta velocidad de 12 bits en osciloscopios digita TIDA-01017 — Diseño de referencia de reloj ADC multicanal de alta velocidad para osciloscopios, comprobadores ina
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC12J4000EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de muestreo de RF ADC12J4000 de 12 bits, 4,0 GSPS

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00359 — Diseño de referencia de la solución de registro de tiempo para ADC de GSPS TIDA-01015 — Diseño de referencia de reloj de 4 GHz para ADC de alta velocidad de 12 bits en osciloscopios digita TIDA-01017 — Diseño de referencia de reloj ADC multicanal de alta velocidad para osciloscopios, comprobadores ina
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
* Guía de diseño Clock Solution for GSPS ADCs Design Guide 6/03/2015
Guía del usuario TIDA-00359 Gerber 6/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos