TIDA-01015

TIDA-01015

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01015 es un diseño de referencia de solución de reloj para ADC GSPS de muestreo directo de RF de alta velocidad. Este diseño demuestra la importancia del reloj de muestreo para lograr una alta relación señal-ruido (SNR) en frecuencias de señal de entrada en la segunda zona de Nyquist. El ADC12J4000 es ADC de 12 bits y muestreo RF a 4 GSPS, con un ancho de banda de entrada de 3 dB de 3.2 GHz, capaz de capturar señales de hasta 4 GHz. Este diseño destaca una solución de reloj para el ADC12J4000 que utiliza TRF3765, para lograr un alto rendimiento de relación señal-ruido a altas frecuencias de entrada utilizadas en aplicaciones como osciloscopios de almacenamiento digital (DSO) y comprobadores inalámbricos.

Funciones
  • Solución de reloj ADC de muestreo de RF de 12 bits y 4 GSPS
  • Capacidad de captura de señales de entrada de hasta 4 GHz
  • Solución de reloj de bajo ruido de fase compatible con JESD204B para ADC de muestreo de RF
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCP0.PDF (929 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRP57.PDF (1635 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP56.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRP59.ZIP (10463 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD06.ZIP (713 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRP58.PDF (2245 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRP55.PDF (399 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54327 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12J4000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 4,0 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74901 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A y VIN baja (0.8 V) con buena potencia y act

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

TRF3765 — PLL de bajo ruido N entero/N fraccionario de 300 M-4800 MHz con VCO integrado y hasta 8 salidas

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADC12J4000EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de muestreo de RF ADC12J4000 de 12 bits, 4,0 GSPS

El TIDA-01015 es un diseño de referencia de solución de reloj para ADC GSPS de muestreo directo de RF de alta velocidad. Este diseño demuestra la importancia del reloj de muestreo para lograr una alta relación señal-ruido (SNR) en frecuencias de señal de entrada en la segunda zona de Nyquist. El (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00359 — Diseño de referencia de la solución de registro de tiempo para ADC de GSPS TIDA-01015 — Diseño de referencia de reloj de 4 GHz para ADC de alta velocidad de 12 bits en osciloscopios digita TIDA-01017 — Diseño de referencia de reloj ADC multicanal de alta velocidad para osciloscopios, comprobadores ina
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC12J4000EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de muestreo de RF ADC12J4000 de 12 bits, 4,0 GSPS

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00359 — Diseño de referencia de la solución de registro de tiempo para ADC de GSPS TIDA-01015 — Diseño de referencia de reloj de 4 GHz para ADC de alta velocidad de 12 bits en osciloscopios digita TIDA-01017 — Diseño de referencia de reloj ADC multicanal de alta velocidad para osciloscopios, comprobadores ina
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
* Guía de diseño 4GHz Clock for 12Bit High Speed ADCs in DSO and Wireless Testers Ref Design 14/12/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00359 — Diseño de referencia de la solución de registro de tiempo para ADC de GSPS TIDA-01016 — Diseño de referencia de registro de tiempo para ADC de muestreo de RF en analizadores de señal y com TIDA-01017 — Diseño de referencia de reloj ADC multicanal de alta velocidad para osciloscopios, comprobadores ina TIDA-01021 — Diseño de referencia de registro de tiempo de JESD204B 15 GHz multicanal para DSO, radares y comprob TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01023 — Dsñ. de ref. de gen. de reloj JESD204B de alto rec. de canales para RADAR y comprobadores 5G inalám. TIDA-01024 — Dis. de ref. de reloj de encadenam. JESD204B de alto rec. de canales p/RADAR y comprob. 5G inalám.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos