TIDA-00403

TIDA-00403

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00403 reference design uses off-the-shelf EVMs for ultrasonic distance measurement solutions using algorithms within the TLV320AIC3268 miniDSP. In conjunction with TI’s PurePath Studio design suite, a robust and user configurable ultrasonic distance measurement system can be designed with the click of a mouse. The ultrasonic burst generation characteristics as well as detection algorithms can be user modified to fit specific use cases in industrial and measurement applications allowing users to overcome the limitations of other fixed function sensors while simultaneously increasing reliability of the measurements. Two GPIOs on the TLV320AIC3268 are automatically triggered indicating a transmitted and received ultrasonic burst. With a host MCU monitoring these GPIOs, the time of flight can be extracted.

Funciones
  • Prototyping using off-the-shelf EVMs with host computer for low cost evaluation and design
  • miniDSP with Pure Path Studio for high level of flexibility and fast time to market
  • 40KHz ultrasonic generation at 96KHz Fs Sample Rate; 192KHz Fs available for higher ultrasonic frequencies
  • Detection path inducing Chebychev filter and peak detector eliminates false triggering due to background noise
  • Automatic GPIO triggering for Time of Flight (TOF) calculation with host MCU
  • Includes a getting started/design guide and tested Pure Path Studio Process flow example for getting started
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAN9.PDF (1595 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUAO0.PDF (1278 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRH36.PDF (1710 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRH35.PDF (282 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRH38.ZIP (12 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAY3.ZIP (3900 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRH37.PDF (1840 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRH34.PDF (545 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CODEC de audio

SRC4392 — Convertidor combinado de velocidad de muestreo de gama alta

Hoja de datos: PDF
CODEC de audio

TLV320AIC3268 — Códec de audio estéreo de potencia ultrabaja TLV320AIC3268

Hoja de datos: PDF
DAC de audio

PCM5242 — DAC de audio estéreo DirectPath™ de 4.2 VRMS, 32 bits, 384 kHz y 114 dB

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores y codificadores digitales

SN74LVC2G157 — Multiplexor/selector de datos únicos de 2 líneas a 1 línea

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

PCA9306 — Traslador de nivel de voltaje I2C/SMBus bidireccional de 2 bits y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

TCA9517 — Repetidor/búfer de I2C kHz/SMBus de 2 bits de traducción de nivel 400 con alta impedancia apagada

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9539 — Expansor E/S I2C/SMBus, 1.65 V-5.5 V, 16 bits, registros de interrupción, restablecimiento y config.

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC2G04 — Inversores de 2 canales, de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AUP1G125 — Búfer único de baja potencia, de 0.8 V a 3.6 V, con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G126 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G17 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

SN74CBT3253 — Multiplexor analógico de 5 V, 4:1, 2 canales con entradas TTL

Hoja de datos: PDF
Conversión de tensión

SN74AVC2T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits y 2 pines DIR con traducción de tensión configura

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0101 — Conmutador de nivel de tensión bid. de un bit, detección direc. autom. y protección ESD ±15 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bits con detección de dirección automática y prote

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0104E — Conmutador de nivel de tensión bidireccional, 4 bits p/ aplic. de drenaje abierto y pulsación-tra

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0104V — Selector de nivel de tensión bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto y de inser

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0104V-Q1 — Selector automotriz de nivel bidireccional de 4 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAY4 — TIDA-00403 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00403 — Diseño de referencia de la medición de distancia ultrasónica mediante el uso del CÓDEC miniDSP TLV32

TIDCAY4 — TIDA-00403 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 20/09/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00403 — Diseño de referencia de la medición de distancia ultrasónica mediante el uso del CÓDEC miniDSP TLV32

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcay4 or www.ti.com/lit/xx/tidcay4/tidcay4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAY4. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Ultrasonic Distance Measurement Using TLV320AIC3268 miniDSP CODEC Design Guide 21/09/2015
* Guía de diseño TIDA-00403 Test Results 21/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos