TIDA-011034

TIDA-011034

Archivos de diseño

Información general

This reference design implements an 8-port IO-link master using four TIOM2212 IO-link master transceivers with TPS274C65 power switches, valuable across TI processors (MSPM0G3507, AM261x, AM243x) by an 80-pin BoosterPack™ interface. This reference design uses three port tiers (high, medium, and low-cost) to showcase how the TIOM2212 scales from full-featured to cost-optimized applications. The design also supports IO-Link COM3 at a 400μs minimum cycle time. This reference design supports 2A output on L+ and CQ, also enabling a 1A digital output with digital input function on pin 2.

Funciones
  • Eight Ports, 4× TIOM2212 IO-Link master transceivers with integrated frame handler, SPI up to 40MHz
  • Up to 2A drive current on both L+ and CQ lines, plus eight digital inputs and six digital outputs for direct actuator and sensor control without external circuitry
  • 3× NFET drivers per TIOM port, enabling reverse-current blocking and lower system cost than PFET-based designs
  • 2 RGB LEDs per port (six LED drivers/port) for port status indication
  • Current sensing on L+, CQ, and digital I/O lines
  • BoosterPack form factor compatible with MSPM0, MSPM33, AM261x, and AM243x LaunchPads
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFK5.PDF (350 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMED1.PDF (792 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMED3.PDF (237 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMED2.ZIP (8811 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGZ2.ZIP (1171 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMED0.PDF (5426 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMEC9.PDF (910 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de lado alto

TPS274C65 — Conmutador de lado alto de 12 V a 36 V y 65 mΩ de cuatro canales con interfaz SPI y ADC integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
IO-Link y E/S digitales

TIOM2212 — Dual-channel IO-Link® advanced master transceiver with frame handler

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74502 — Controlador RPP industrial de 3.2 V a 65 V con desconexión de carga y OVP

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TLVM23615 — Módulo de alimentación reductor síncrono de 1.5 A, entrada de 3 V a 36 V, salida de 1 V a 6 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TSM36A — Diodo de protección contra sobretensiones TVS de 36 V, 1 kV/42 Ω con fijación de 57 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TIDA-011034 High-Performance IO-Link Master Module Reference Design PDF | HTML 28/10/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos