TIDA-01576

TIDA-01576

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia mide con precisión entradas de tensión y corriente de CA de 16 canales utilizando un convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) de precisión de 16 bits en un amplio rango de entrada. Este rango cubre los requisitos de protección y medición (incluidos los requisitos de muestreo según IEC 61850-9-2), lo que simplifica el diseño del sistema y mejora la repetibilidad del tiempo de disparo, el rendimiento y la fiabilidad. El módulo de entrada analógica de CA (AIM) está aislado del procesador host mediante un aislador digital con un convertidor de alimentación integrado o mediante un aislador digital de seis canales. En su configuración más sencilla, un módulo de entrada analógica de CA (AIM) completo se puede diseñar utilizando solo cinco productos de TI para optimizar el costo y el tamaño del sistema. La función de alarma identifica los módulo de entrada analógica de CA (AIM) a través de muestreo para una detección de fallos más rápida. El convertidor analógico a digital (ADC) tiene un canal auxiliar adicional para diagnosticar la salida de la alimentación del aislador digital o compensar las entradas analógicas medidas por la desviación de temperatura.

Funciones
  • Basado en un convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits ADS8688A (compatible con ADS8668 o ADS8698) y admite hasta 16 entradas analógicas mediante conexión en cadena de dos convertidores analógico a digital (ADC) o conexión de dos convertidores analógico a digital (ADC) en configuración de salida de datos serie (SDO) dual
  • El módulo de entrada analógica de CA proporciona un rendimiento espectral de número efectivo de bits (ENOB) de >14.9 bits, relación señal-ruido (SNR) de >91 dB y distorsión armónica total (THD) de >-110 dB con interfaz aislada
  • La interfaz del convertidor analógico a digital (ADC) está aislada del host para mejorar la seguridad del sistema en condiciones de funcionamiento hostiles mediante un aislador digital ISOW7841 con convertidor de alimentación integrado y proporciona una salida de corriente de >60 mA con eficiencia >=45 % o aislador digital ISO7763 con alimentación aislada externa
  • Entre las funciones de diagnóstico se incluyen supervisión de salida y ondulación de alimentación, supervisor de tensión, sensor de temperatura integrado y LED para la salida de alimentación y alarma
  • Placa de procesador de interfaz de host de precisión (PHI) conectada a TIDA-01576 e interfaz gráfica de usuario (GUI) mediante placa de desconexión para una evaluación rápida de rendimiento.  Compensación de fase mediante interfaz gráfica de usuario (GUI) para el muestreo simultáneo de muestras de entrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUDP7A.PDF (1831 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUC7A.ZIP (1371 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUC6A.ZIP (547 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUC9A.ZIP (10839 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE73A.ZIP (3565 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUC8A.ZIP (5413 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUC5A.ZIP (2094 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LM35 — Sensor de temperatura analógico de alta tensión de 1 C, 10 mV/C

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LMT70 — Sensor de temperatura analógico de 0,1C, -5,19 mV/C, pares coincidentes de alta precisión, pin de ha

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

REG71055 — Bomba de carga reductora/elevadora de 60 mA y 5.5 V en ThinSOT-23

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7720 — Aislador digital de 2 canales, 2/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7762 — Aislador digital de 6 canales, 4/2, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7763 — Aislador digital de 6 canales, 3/3, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7820 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 2 can., 2/0, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7841 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 3/1, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA2171 — Amplificador operacional doble, 36 V, 3 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA188 — Amplificador de instrumentación de 36 V, deriva cero y salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC12040 — Convertidor CC-CC aislado de 3 kVrms, alta eficiencia y 500 mW

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC12050 — Convertidor CC-CC aislado de 5 kVrms, alta eficiencia y 500 mW

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65131 — Convertidor de carril dividido con salidas dobles, positivas y negativas (750 mA típ.)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS791 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, ruido bajo con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A39 — Regulador de tensión de caída baja positiva y negativa de doble canal de 150 mA, 33 V, ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22944 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.1 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa alta

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8668 — ADC SAR de 12 bits, 500 kSPS y 8 canales con entradas bipolares con alimentación 5 V desactivada

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8678 — ADC SAR de 14 bits, 500 kSPS y 8 canales con entradas bipolares con alimentación 5 V desactivada

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8686S — ADC de doble muestreo simultáneo de 16 bits, 1 MSPS y 16 canales con extremo frontal analógico integ

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8688 — ADC SAR de alimentación simple, 16 bits, 500 kSPS y 8 canales con rangos de entrada bipolar

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8688A — ADC SAR de 16 bits, 500 kSPS y 8 canales con entradas bipolares con alimentación de 5 V y VREF de

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8698 — ADC SAR de 18 bits, 500 kSPS y 8 canales con entradas bipolares con alimentación 5 V desactivada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2188 — Amplificador operacional de 0,03 µV/°C, 6 µV Vos, bajo ruido, salida de carril a carril, 36 V de der

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3836 — Supervisores de nanopotencia, activos-bajo, con inserción y extracción y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7841 — Aislador digital básico y reforzado, 3/1, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño High-Accuracy Analog Input Mod RefDes 16-bit 1-MSPS Dual Simul (Rev. A) PDF | HTML 22/04/2020
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024
Artículo técnico Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 13/09/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos